1-16 von 253 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® G, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
iglidur® P, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
99+ Artikel
Der günstige Outdoor-Allrounder - Kein Quellen auch bei hoher Umgebungsfeuchte
77 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
79 Artikel
9 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
78 Artikel
Elektrisch leitend, sehr druckfest
36 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
Metal version, EMC shielding
5 Artikel
Universal und schnelle Montage, mit Kugelzapfen aus verzinktem Stahl, vier Befestigungslöcher, mit
38 Artikel
Für den Kontakt mit Nahrungsmitteln
7 Artikel
Innenhöhe hi: 21mm, Innenbreiten Bi: 38 mm, Biegeradien R: 28 mm, Teilung: 30,5 mm