iglidur® F, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - FFM

Elektrisch leitend, sehr druckfest

iglidur® F, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - FFM
iglidur® F, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - FFM drawing
1 von 2
iglidur® F, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - FFM
iglidur® F, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - FFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: FFM-0405-04
  • Material: iglidur® F
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Elektrisch ableitfähig
iglidur® F | Elektrisch leitend, sehr druckfest
Höchste Steifigkeit und Härte, dazu besonders leitfähig: Wenn es auf die elektrische Leitfähigkeit von Gleitlagern ankommt, also besonders in Anwendungen, bei denen es nicht zu elektrostatischer Aufladung kommen darf, so ist iglidur® F die richtige Wahl. Zudem sind Gleitlager aus iglidur® F sehr druckbeständig. Bei Raumtemperatur können sie statisch mit bis zu 105 MPa belastet werden.

Typische Anwendungsbereiche

Automotive
Textilindustrie


Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen

 
Wann nehme ich es?
  • Wenn das Lager elektrisch leitend sein soll
  • Bei hoher statischer Druckbelastung
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden 

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
 
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr