Standard Steckverbinder Serie A, M23 Signalkupplung, inkl. Kontakte

MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179610 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 6
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Signalkupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Signalkupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Signalkupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Signalkupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Signalkupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Signalkupplung, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpstift
  • Stecker-Ausführung: Signalkupplung
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179610
E-Teil [8+1]-polig 3 Codiernuten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Markus Hüffel
Markus Hüffel

igus-icon-phone+49 2203 9649 347

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr