1-16 von 252 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® A290, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
Der Robuste mit guter Abriebfestigkeit
14 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
78 Artikel
Metal version, EMC shielding
5 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 -125 mm, Biegeradien R: 75 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
56 Artikel
Innenhöhe hi: 35 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm, Biegeradien R: 100 - 250 mm, Teilung: 56 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
48 Artikel
38 Artikel
65 Artikel
Innenhöhe hi: 21,2 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 80 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm
54 Artikel
Austauschkit für Gehäuselager
Metal version, axial sealing