Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Durchführung mit Überwurfmutter, inkl. Kontakte

MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Durchführung mit Überwurfmutter, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Durchführung mit Überwurfmutter, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Durchführung mit Überwurfmutter, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Durchführung mit Überwurfmutter, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpkontaktbuchse, geschlitzt
  • Stecker-Ausführung: Durchführung mit Überwurfmutter
  • Speedtec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723467
P-Teil 12-polig 3 Codiernuten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Markus Hüffel
Markus Hüffel

igus-icon-phone+49 2203 9649 347

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr