drylin® R-Linearlager basieren auf speziell für die Lineartechnik entwickelten, hoch verschleißfesten Polymeren. Die Abmessungen sind kompatibel zu Standard-Kugelbuchsen. Die spezielle Geometrie der Wellenführungen und Wellenlager garantieren Robustheit und Präzision- auch unter extremen Umgebungsbedingungen.
Der igus® Experte berät Sie gerne und unverbindlich.
Überzeugen Sie sich selbst von unserem drylin® R Muster.
Kolsterisieren und Triboplymere - Whitepaper für Verpackungsmaschinen
Durch baugleiche Abmessungen mit handelsüblichen Wellenführungen mit Kugelumlaufsystemen
Auch in der Lebensmittelindustrie und Pharmaindustrie einsetzbar durch besondere Hygiene
Durch einstellbares Lagerspiel an den Gleitelementen
Durch die Kraftaufnahme aus allen Richtungen
Schwingungsarmes und leises Verfahren
Durch schmierfreie Gleitelemente, die Verschmutzungen an den Laufflächen der Wellen wegschieben
drylin® R übertragen die Lenkbewegung von den vorderen zu den hinteren Rädern.
Die hier eingesetzten Materialien aus dem drylin® R Programm halten den hohen Bedingungen locker stand.
Ein manuell höhenverstellbarer und neigbarer Schreibtisch aus Holz.
In diesem Tunnelreinigungsfahrzeug waren schmierfreie Linearlager mit hoher Steifiigkeit gefragt.
Der drylin® R Gehäuseschlitten wird in offener oder geschlossener Bauform angeboten. In der offenen Version lässt sich der Linearschlitten für unterstütze Linearwellen verwenden.
Die drylin® R Loslager bieten in Anwendungen mit parallelen Wellen große Vorteile. Durch ihre Geometrie gleichen sie Fluchtungs- und Parallelitätsfehler aus und sollten auf der dem Antrieb weiter entfernten Welle eingesetzt werden.
drylin® Lineartechnik setz keinen einzigen Tropfen Schmieröl ein. Zusätzlich erzeugen unsere tribologisch optimierten Werkstoffe weniger Mikro-Abrieb im Vergleich zu handelsüblichen Kunststoffen. Eine längere Lebensdauer trägt ebenfalls zu einer positiven Umweltbilanz bei.
Eigenschaften | Ausprägung igus® Gleitlager | Ausprägung Wälzlager | Technische Daten igus® Gleitlager | Technische Daten Wälzlager | Besonders relevant für folgende Branchen: |
---|---|---|---|---|---|
Präzision | + | +++ | 0,02 - 0,15 mm | 0,001 - 0,01 mm | Werkzeugmaschinen, CNC-Bearbeitung, Elektronikfertigung |
Komplette Schmiermittelfreiheit | +++ | + | Medizin, Verpackung, Lebensmittel, Reinraum, Konsumgüter | ||
Wartungsfreiheit | +++ | + | Branchenübergreifend | ||
Gewichtsvorteil | +++ | + | Alu ca 2,7 g/cm³ Polymer ca 1,5 g/cm³ | Stahl ca. 7,8 g/cm³ | Handling, Automation, Labor, Freizeit |
Hohe Dynamik bei geringer Last | +++ | + | Verpackung, Handling, Automation | ||
Hohe Dynamik bei hoher Last | + | +++ | Verpackung, Handling, Automation | ||
Hublängenvarianz | +++ | ++ | Kameratechnik, Textil | ||
Reibwert | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0,001 - 0,05 µ | Handverstellung, Schwenken |
Schmutzempfindlichkeit | +++ | + | Verpackung, Stein, Textil, Papier, Lackieranlagen | ||
Geräuschdämpfung ¹ | +++ | ++ | 45-60 dB | 60-70 dB | Medizin, Labor, Möbel |
Kostenvorteil | +++ | ++ | Branchenübergreifend | ||
Korrosionsschutz | ++ | + | Abfülltechnik, Chemie, Lebensmittel | ||
Magnetismus | + | +++ | Kunststoff, Aluminium | Stahl | Medizin, Prüfgeräte |
Chemikalienbeständigkeit | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Medizin, Lebensmittel, Galvanik, Abfülltechnik |
Kompatibilität der Baugruppen | +++ | + | Vorrichtungsbau, Montageautomation | ||
Ruhiger vibrationsloser Lauf | +++ | ++ | Kameratechnik, Inspektion, Medizin, 3D-Drucker | ||
Kurzhubeignung | +++ | + | Textil, Handling | ||
Einfache, schnelle Montage | +++ | + | Vorrichtungsbau, Montageautomation | ||
Steifigkeit | + | +++ | Werkzeugmaschinen, CNC-Bearbeitung, Elektronikfertigung | ||
Lange Verfahrwege über 10 m | ++ | + | Kamera, Fördertechnik, Logistik | ||
Temperaturbeständigkeit | +++ | + | bis +250 °C | Chemie | |
Leichtlauf | + | +++ | Handverstellung | ||
Beschleunigung maximal ² | +++ | ++ | 50 m/s² | 15 m/s² | Automation, Handling |
Geschwindigkeit maximal ² | +++ | + | 30 m/s | 5 - 10 m/s | Automation, Handling |
Die Kunststoff-Gleitfolien sind kostengünstig, wartungs- und schmiermittelfrei und vielseitig einsetzbar. Die unterschiedlichen Materialien bieten mit Ihren vielseitigen Eigenschaften, um den unterschiedlichen Umgebungsbedingungen und Einflüssen standhalten zu können.
Mit dem innovativen Gehäuselager WJ200UMA-01-AL aus dem drylin® W Programm lassen sich die Gleitfolien ohne Demontageaufwand wechseln.
Das mitgelieferter Werkzeug erlaubt einen sekundenschnellen Austausch der Gleitfolie. Das spart wertvolle Zeit und Kosten!
Unsere drylin® Produkte werden im Testlabor unter verschiedenen Bedingungen geprüft, um sicherzustellen, dass die Produkte auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Hier zeigen wir, was und wie getestet wird und was anschließend mit den Testdaten passiert. Sie können sogar Ihren Anwendungsfall bei igus® testen lassen.
Du bist Student oder Schüler und benötigst Hilfe? Ob kostenloses Muster, Know-How, Kataloge oder die Veröffentlichung deiner Projektarbeit, hier findest du die perfekte Unterstützung.
Für die lineare Wellenführung hat igus erstklassige Produkte entwickelt, deren Qualität den Ansprüchen unserer Kunden gerecht wird.
Die grundsätzlichen Anforderungen an Linearführungen sind sehr unterschiedlich. igus hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst viele Ansprüche in möglichst wenigen Produkten zu vereinen. Mit innovativen Ansätzen konnte so eine Produktgruppe entwickelt werden, deren Multifunktionalität zu einem anhaltenden internationalen Erfolg geführt hat. Die Wellenführung drylin R von igus überzeugt durch folgende Qualitäten:
Das Kernstück der Linearführung drylin R ist die Gleitfolie aus dem patentierten Kunststoff iglidur. Wie sein Name schon sagt, handelt es sich hierbei um Hochleistungs-Polymere, die für unterschiedliche Umgebungsbedingungen geeignet sind. Durch die Kontaktflächen der Gleitelemente wird ein Selbstreinigungseffekt erzielt und die Welle von Schmutzpartikeln an den Laufflächen befreit.
Der einteilige Aufbau der drylin Gleitfolie garantiert einen geräuscharmen Betrieb. Wo sich keine kleinen Teile gegeneinander bewegen, kann auch kein Lärm entstehen. Gleichzeitig sind die Reibwerte der Wellenführung mit denen mehrteiliger Kugel- oder Wälzlager vergleichbar. Ermöglicht wird dies durch die von igus eigens entwickelten Kunststoffe. Sie sind tribologisch auf den Gleitsitz für Wellen aus poliertem oder verchromtem Stahl angepasst.
Bei der Querbelastung zeigt die lineare Wellenführung von igus was sie kann: Statt auslaufender Lager oder brechender Kugeln stemmt sich mit der drylin Gleitfolie eine große Oberfläche einer Querkraft entgegen. Im Normalbetrieb innerhalb der definierten Parameter ist daher auch bei Dauerbetrieb kein Schaden am Lineargleitlager zu erwarten. Die definierten Eigenschaften rund um Abrieb und Gleitwert machen die Wellenführungen auch sehr gut planbar: Sind die Kräfte und die Zyklen bekannt, denen die Wellenführung ausgesetzt ist, lässt sich die Lebendauer der Wellenführung mit dem igus Expertentool für Linearführungen exakt berechnen.
Die Qualitäten der drylin Gleitelemente kommen erst durch die große Auswahl an Lineargleitlagern und Linearschlitten richtig zu Geltung. Mit dieser Auswahl steht Ihnen jede übliche Anwendung offen. Für die einfache Wellenführung und die unterstützte Wellenführung finden Sie im igus Onlineshop folgende Produkte: