Sind Energieketten chemikalienbeständig?Eine
ausführliche Liste gibt Auskunft über die Beständigkeit der igus Materialien igumid G, TE und NB gegenüber vielen chemischen Stoffen.
Sind Kunststoff-Energieketten beständig gegen heiße Späne?Ja, Kunststoff-Energieketten mit dem
Werkstoff igumid HT sind beständig gegen heiße Späne bis + 850°C.
Kann ich auch einen langen Verfahrweg ohne Führungsrinne realisieren?Ja, mit dem System
autoglide können Sie Verfahrwege bis 80 m ohne Führungsrinnen realisieren.
Können igus Energieketten im Tiefkühlbereich eingesetzt werden?Ja, alle igus Energiekettenmaterialien können für einen Dauereinsatz von bis zu -40° C verwendet werden.
Welche Energiekette ist für den ESD Einsatz geeignet?Ja, alle
Energieketten aus leitfähigem ESD-Material finden Sie hier.
Gibt es Energieketten mit FDA Zulassung?Ja, wir empfehlen die
Energiekette TH3, die besonders für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt worden ist.
Kann man mit Kunststoff-Energiekette und chainflex Leitungen Energie einsparen?Ja, mit igus
Kunststoff-Energieketten ist es möglich bis zu 57 % einzusparen und mit
chainflex Leitungen bis zu 17 %. Jetzt Technik verbessern und Energieeffizienz verbessern.
Wie kann ich die optimalen Wartungsintervalle für meine Energieführung bestimmen?Mit unserem
i.Cee System zur vorausschauenden Wartung bekommen Sie jederzeit in Echtzeit den optimalen Wartungszeitpunkt angezeigt abhängig von realem Bewegungsprofil und dem aktuellen Zustand Ihrer Energieführung.