Leicht, schmierfrei, günstig - Komponenten für Vertical Farming

Wenig benötigte Bodenfläche für den Anbau von Obst und Gemüse ist nur einer der Vorteile von Vertical Farming. Herkömmliche Ackerflächen werden hiermit entlastet, geschlossene Systeme sparen Wasser ein, ganzjährig sind Anbau und Ernte möglich. Der clevere Anbau in der Höhe birgt viele Möglichkeiten der Automatisierung. Wir haben die richtigen und günstigen Komponenten, um das kleine Projekt oder die große Farm auszustatten. Unsere Energieketten und Leitungen führen Daten und Medien schon in kleinsten Bauräumen sicher in die Höhe, wiegen wenig und sind einfach zu montieren. Gleitlager und Linearlager aus Hochleistungskunststoff sind FDA-konform, die Getriebebaukästen voll kompatibel mit den Linearmodulen und unser 5-Achs Roboterarm robolink verträgt eine Menge Arbeit und auch Spritzwasser.

Vorteile von igus Produkten:

  • FDA-konform
  • Schmierfrei
  • Korrosionsfrei
  • Schmutzresistent
  • Kostengünstig
  • Berechenbare Lebensdauer
  • Leicht
  • Leise


Vorteile des Vertical Farmings ...

  • Einsparung von Fläche durch Entlastung herkömmlicher Ackerflächen
  • Ganzjährige Ernte möglich, unabhängig und flexibel
  • Geringe Transport- und Lagerkosten
  • Wassereinsparung durch geschlossene Kreisläufe

... mit den Vorteilen unserer motion plastics erreichen

  • Keine externe Schmierung, keine Wartung, keine Kontamination der Produkte
  • Resistent gegenüber Schmutz und Staub
  • Korrosionsbeständig und FDA-konform
  • Schneller ROI durch kostengünstige Automatisierungskomponenten

Jetzt Projekt starten

motion plastics fürs Vertical Farming


Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Alle Produkte werden im igus Testlabor, dem größten der Branche, unter realen Bedingungen auf Verschleiß und Belastbarkeit geprüft. Die Ergebnisse fließen in unsere Tools zur Lebensdauerberechnungund ermöglichen genaue Prognosen über die Haltbarkeit.

Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.


Erfolgsgeschichten


Weitere Agrarbranchen

Smart Farming

Flexible Low-Cost-Roboter für automatisiertes Säen, Jäten, Ernten und Co.

Jetzt mehr erfahren

Allgemeine Agrartechnik

Robuste und schmutzresistente Komponenten für ein Einsatz in Landmaschinen

Jetzt informieren