Bei dieser Anwendung lag die Herausforderung darin, die produzierten Medikamente mit hoher Taktzahl zwischen Maschinen mit verschiedenen Arbeitsgeschwindigkeiten zu bewegen. Dies geschieht über Ansaugnäpfe, die schnell verfahren werden müssen. Für die Verstellung kommt eine drylin® T-Linearführung zum Einsatz. Sie bewältigt problemlos die Taktzahl von 80 Zyklen pro Minute. Da sie ohne Schmiermittel auskommt, ist der Einsatz beim Kontakt mit Medikamenten ebenfalls kein Problem.
Das hier gezeigte Anwendungsbeispiel aus Italien läuft seit 2011 reibungslos. Die für den Kunden gefertigten Linearachsen können Sie, individuell auf Ihre Anwendung zugeschnitten, bei uns anfragen.
Mehr Informationen zu unseren Linearachsen mit Spindelantrieb finden Sie hier:
Fordern Sie das kostenlose Miniatur-Linearmodul im Brillenetui mit weiteren Infos rund um die igus Antriebstechnik an. Überzeugen Sie sich von der Qualität der kleinen, schmierfreien Linearmodule.