Mit Robotern können Sie viele verschiedene Anwendungsbereiche umsetzen. So ist es beispielsweise möglich neben Positionier- und Pick-and-Place Aufgaben auch das Verpacken von Produkten effizient zu automatisieren. Unsere Robotersysteme legen Ihre Bauteile präzise und mit konstanter Qualität ein. Die Vorgänge sind exakt wiederholbar. Ein weiterer Grund ist die Arbeitsplatzsicherheit, der Roboter kann problemlos in den unterschiedlichsten Umgebungen arbeiten und unterstützt bei unergonomischen Arbeiten. Durch die benutzerfreundliche Einrichtung und Steuerung des Roboters, sowie das Baukastenprinzip unserer Robotikkomponenten, sind die Verpackungsanwendungen zudem flexibel anpassbar. Dabei unterstützen unsere Low Cost Automation-Experten Sie gerne bei der Realisierung und Wahl Ihres Roboter-Komplettsystems.
Die automatische Etikettiermaschine für das Bauernhof-Eis vom Beindlhof verschließt Becher automatisch und etikettiert diese danach. Dabei muss das System im laufenden Betrieb zwischen 200 Sorten unterscheiden und die Etiketten entsprechend aufbringen.
Pro Woche stellen vier Maschinen mit ca. 20 Mitarbeitern rund 100.000 OP- und FFP2-Masken her. Für die manuelle und monotone Verpackung der Masken werden zwei vollautomatische Verpackungsanlagen eingesetzt. Das erhöht die Produktionszeiten und senkt die Stückkosten.
Für den Einsatz der 3D-Kamera, die bei der Verpackung von Möbeln zum Einsatz kommt und in einer Höhe von 3 m montiert ist, wird ein Linearantrieb von igus verwendet. Durch die Verwendung der Linearachse in Kombination mit der Kamera lässt sich ein komplettes Bildverarbeitungssystem einsparen, da die Kamera auf die jeweilige Position gefahren wird.