LED Birnen Produktion mit Cobots

Automatisierung einer LED Birnen Produktion, die auch an über 10 Schulen in Vietnam eingesetzt wird, um Schülern das Programmieren von Cobots zu lehren.  


Firma: Tan Phat
Ansprechpartner: Mr. Vinh Ha Tien
Land: Vietnam

 

hier finden Sie die passenden Produkte


Problem

Die Schwierigkeiten für die Konstrukteure der Anlagen waren: 

  • Sehr geringer Bewegungsradius 
  • Systemgröße sollte durch den Aufbau nicht signifikant erhöht werden
  • Bei der Bewegung des Cobots ohne Energieführung wurden die Leitungen zu stark und unkalkulierbar gebogen.
  • Die Wartungsmöglichkeiten waren eingeschränkt
  • Der Cobot konnte ohne eine definierte Energieführung nicht sein ganzes Bewegungspotential nutzen.

Lösung

  • Keine Leitungsprobleme, da diese durch TRE.40.058.0.B geschützt sind.
  • Steigerung der Stabilität des gesamten Systems
  • Die Cobots bewegen sich über den kompletten Arbeitsbereich deutlich gleichmäßiger
  • Leitungsschutz bei evtl. Kontakt der Cobots miteinander durch evtl. falsche Programmierung wird vermieden.