TRX revolutioniert die 3D Bewegung

Teleskopierbare triflex® TRX - platzsparender Einbau mit einem Rückzugsweg von bis zu 36 %

Gewinner: iF Design Award 2022 und Red Dot Design Award 2022

Die teleskopierbare triflex® R TRX vereint triflex® R Energiekette und Rückzugsystem in einem. Die Kombination ermöglicht einen platzsparenden Einbau mit einem Längenausgleich der e-kette von bis zu 36 %. Der Längenausgleich verhindert außerdem Schlaufenbildung am Roboter. Die Runde Bauform im easy Design ist widerstandsfähig und ermöglicht das Einlegen und Entfernen von konfektionierten Leitungen.
 

Live Demo buchen

Teleskopierbar und tordierbar in einer e-kette vereint

  • Die TRX ergänzt die Funktionen der triflex R Serie und macht sie jetzt auch teleskopierbar
  • Die Kettenglieder der TRX erlauben durch ihre patentierte Bauform einen Längenausgleich von bis zu 36 % zueinander ohne die Verbindung zueinander oder die Torsionsfähigkeit zu verlieren.
  • Das Gummiband im Inneren der TRX bringt die Kettenglieder immer wieder in ihren Ausgangspunkt und die Rückzugkraft ist über das Gummiband einstellbar
  • Gewichtsreduzierung von bis zu 83 % im Vergleich zu einer Lösung mit einem Rückzugsystem (RSP)
  • Die Designstudie TRX ist aktuell zu 100% kompatibel zur TRE.60.087.0.B, weitere Kettengrößen sollen folgen

Updates zur Designstudie TRX bekommen

Funktionsmuster der TRX e-kette®

TRX Banderolenmuster

Die Funktion und Nutzen der TRX e-kette® lässt sich am besten durch ein Funktions-Muster erklären.
Mit diesem Muster können Sie sowohl haptisch als auch mittels digitaler Animation, die Funktion dieser besonderen e-kette erfahren.  
Falls Sie nach dem Ziehen am Gummiband gerne wissen möchten, was sich im Inneren der TRX abspielt und was die Teleskopbewegung möglich macht, dann scannen Sie den QR Code der Banderole. Damit startet eine Animation auf dem Handy/Tablet und zeigt das Innere und die Funktionsweise der TRX mittels Röntgenblick. 
Probieren Sie es aus! Sie werden staunen.   

kostenlose TRX Banderole bestellen

Erleben Sie die TRX aus völlig neuen Blickwinkeln

Animation mit Play Button starten und mit der Maus den Blickwinkel ändern

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Bis zu 36 % Längenausgleich
  • Minimierung von Schlaufenbildungen
  • Platzsparendes Design
  • Kompatibel zum triflex® R Portfolio der TRE Baureihe
  • Einfach nachrüstbar

Kosten senken

Kosten senken

  • Minimierung von Zukaufteilen
  • Geringere Leitungslängen
  • Alle Bauteile sind einzeln austauschbar
  • Minimierung von Montagezeiten durch das easy Design

Beweise

Beweise

Die teleskopierbare TRX wird in aktuellen Versuchen im igus® Testlabor, auf verschiedene Eigenschaften getestet

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Deutlich weniger Materialeinsatz und Teile im Vergleich zu herkömmlichen Rückzugsystemen, was Ressourcen spart
  • Lassen Sie Ihre Energiekette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller. Sie erhalten dafür einen Voucher: chainge Recycling Programm
  • igus unterstützt die Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling

Leitungsführung in der TRX

Da sich Leitungen oder Schläuche nicht im selben Maße wie die e-kette längen können, sind diese in einem bestimmten Prinzip innerhalb der TRX verlegt. (siehe Bild rechts) Zusätzlich sind die Leitungen und Schläuche in der Mitte der TRX nochmal befestigt um beim Ziehen an der Kette nicht die Position zu verlassen. 
Durch die spezielle Anordnung der Leitungen sowie deren zusätzliche Zugentlastung im Zentrum der TRX, kann die Befüllung den Längenausgleich der e-kette ohne Probleme vollziehen. 

obere Kette: Leitungen/Schläuche maximal aufgewickelt
mittlere Kette: Leitungen/Schläuche halb abgewickelt
untere Kette: Leitungen/Schläuche sind komplett gelängt in der TRX

TRX transparent mit Leitungen

Matthias Meyer erklärt die TRX auf dem igus Messestand

  • 3D Bewegung wie alle triflex R e-ketten
  • Torsionsfähigkeit wie alle triflex R e-ketten
  • Verlängerbar und kürzbar wie alle triflex R e-ketten 
  • Kompatibel mit TRE und TRC in der entsprechenden Größe
  • Der Clou ist, dass die TRX auch noch teleskopierbar ist

Individuelle Demo buchen

Der Beweis

Die triflex® R TRX im igus Testlabor

Die TRX durchläuft gerade die finale Testphase im hauseigenen Testlabor. Das Bild zeigt die Größe TRE.60.B, in welcher die TRX als erstes verfügbar sein wird. 
Die ersten 7-8 Kettenglieder (beginnend von Achse 6) sind ganz normale Kettenglieder der TRE.60.087.0.B. Im weitere Teil der e-kette besteht diese aus der neuen teleskopierbaren TRX e-kette.

Möchten Sie dies gerne einmal live sehen? Dann einfach einen virtuellen Termin auf unserem digitalen Messestand buchen.  

automatische Updates zur TRX bekommen

Passende Produkte zur TRX

Der Universalmontagesatz bietet sich ideal zur Befestigung der TRX an. Die TRX kann flexibel mit den mitgelieferten Anschlusselementen fixiert werden und bis zur Achse 6 um die passende triflex R Kette ergänzt werden. 

Universalmontagesatz
Universalmontageset_unmontiert Inklusive variabel montierbarer Anschlussplatte zur Montage direkt auf dem Roboter (Maß A, B, C)

Weitere Produkte und Optionen für die TRX

chainflex Roboterleitungen

chainflex® Roboterleitungen

Leitungen speziell für die Torsion

TRX als readychain

readychain® anschlussfertige Roboterleitungen

Lassen Sie uns die Befüllung übernehmen

readycable Roboterleitungen

readycable® Roboterleitungen

Alles bereits fix und fertig mit den richtigen Steckern