Einsatzgebiete triflex R

Einsatzgebiete für 3D Energieketten

Typische Industriezweige und Anwendungen:

Anwendungen mit Cobots

Palettieren mit Cobots

Igus Product

TRE.40.058.0.B in Verbindung mit den UR Metallschellen sorgen für eine störungsfreie Energieführung am Cobot

Qualitätsprüfung mit Cobots

Igus Product

Die Leitung zur 2D Kamera und der Vacuumschlauch werden durch die TRE.40.058.0.B sicher geführt und mit den UR Metallschellen störungsfrei am Cobot befestigt

LED Birnen Produktion mit Cobots

Igus Product

In der LED Birnen Produktion auf engsten Raum helfen sorgen TRE.40.058.0.B in Verbindung mit den UR Metallschellen für eine störungsfreie Energieführung am Cobot

End of Line Prüfung mit Kuka Roboter

Igus Product

Durch den Einsatz von Cobot Schellen und der 3d beweglichen triflex R Kette TRE ist eine sichere Führung von Leitungen und Schläuchen gewährleistet

triflex® R Anwendungen in der Übersicht:

3D-Energieketten für Nietroboter

Igus Product

Zwei Roboter übernehmen das Bohren und Vernieten von Flugzeugrümpfen, bevor es zur finalen Montage geht.

Palettierroboter: Sichere 3D-Leitungsführung mit triflex Energiekette

Igus Product

Eine triflex R-Energiekette ermöglicht die sichere 360°-Bewegungen der Leitungen dieses Palettierroboters.

ferngesteuerter Manipulator

Igus Product

Sonderlösung mit 2 gegenläufigen TR.RSE.50 Rückzugsystemen sorgt für kompakten Bauraum bei maximaler Rückzuglänge

Spritzguss mit 6 Achs-Roboter

Igus Product

Im Vergleich zum Wellschlauch bietet die TRCF mit ihren 3 Kammern höchste Betriebssicherheit. Was noch für triflex R sprach, erfahren Sie hier

RSP & Roboterleitungen an XXL-3D-Druck-Roboter

Igus Product

Sicheres Leitungsmanagement durch TRE.B mit dem pneumatischem Rückzugsystem (RSP)

Roboteranlagen im Karosserierohbau

Igus Product

Flach gebaute und 3D-bewegliche Energiezuführung.

triflex Energieketten in Autonomer Reparaturzelle bei SEAT

Igus Product

Die Firma Procon Systems aus Spanien hat sich darauf spezialisiert automatisierte Systeme für Produktion Linien zu entwickeln. Speziell in der Automobilproduktion. Procon Systems hat eine automatische Reparaturzelle für die Lackiererei von SEAT entwickelt. Diese erkennt und behebt selbständig Mängel im Lack der Karosserien. Der gesamte Prozess verläuft autonom.

Schwerlast Seilroboter

Igus Product

Bis zu 250kg frei im Raum bewegen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung