iglidur® Tribo-Filament und iglidur® Halbzeuge im Vergleich
In dem neusten Versuch aus dem igus® Gleitlagerlabor wurden im 3D-Druck hergestellte Antriebsmuttern aus den Werkstoffen iglidur® i180 und iglidur® J260 realitätsnah getestet. Zum weiteren Vergleich wurden zusätzlich noch Antriebsmuttern aus iglidur® Halbzeugen sowie eine aus ABS gedruckte Antriebsmutter hinzugezogen.
Im dem Versuch wurde ein drylin® SHT Spindellineartisch vertikal aufgebaut und die Antriebsmutter mit einer Last von 129 N beaufschlagt (Bild1). Die Hublänge betrug 370 mm und die Spindeldrehzahl 290 U/min. Zum Einsatz kam eine dryspin® DST Steilgewindespindel, die speziell auf die schmierfreien iglidur® Hochleistungspolymere abgestimmt ist und so eine höhere Lebensdauer garantiert.
Das Ergebnis bestätigt die bisherigen durchgeführten Versuche: Die im 3D-Druck hergestellten Antriebsmuttern aus iglidur® Tribo-Filament sind im Verschleißverhalten vergleichbar mit den hergestellten Antriebsmuttern aus iglidur® Halbzeugen.