Das Unternehmen ist Experte auf dem Feld wegweisender Klebelösungen wie beispielsweise Fälschungs- und Diebstahlschutz in Form von Klebesiegeln. Das Ziel war es kostengünstige und wartungsfreie Kugellager zu finden, die in Tragrollen zum Einsatz kommen. Dort sollte die Funktion einer Umlenkung in der Druckrolle vor einem Zwischenantrieb übernommen werden. Die Druckrolle wird mit einer definierten Druckkraft auf die Antriebsrolle eingestellt.
Die Kombination Tragrolle und Zwischenantrieb dient nicht nur dazu das Produkt anzutreiben, sondern erzeugt zugleich eine Bahnspannung im Material, wobei mithilfe der variablen Position der Tragrolle unterschiedliche Umschlingungswinkel am Zwischenantrieb eingestellt werden können. Die unterschiedlichen Beschichtungen der Rollen dienen zum Schutz des Materials als auch der besseren Materialmitnahme.
Alternative Produkte