motion plastics von igus werden für Anwendungen mit Bewegung entworfen und hergestellt: Energieketten, Leitungen, Lagertechnik. Aus diesem Grund finden auch unsere Messungen und Produkttests in der Bewegung statt, im Idealfall in einer Umweltsimulation, die künftige Anforderungen bestmöglich abbildet. Für eine optimale Qualitätssicherung.
Um Energieketten und Leitungen auch für ein extremes Klima unter realen Bedingungen zu testen, haben wir in einem Seecontainer eine Klimakammer eingerichtet, in der ein Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C simuliert werden kann. Führende Normen zur Kältebiege oder Kälteschlagprüfung befassen sich durchaus intensiv mit der Haltbarkeit von Werkstoffen bei bestimmten Temperaturen. Wir sind jedoch der Auffassung, dass erst die Prüfung in der Dauerbewegung die maximale Belastbarkeit einer Energieführung aufzeigt, und ob sie für die geplante Anwendung geeignet ist. Nur so können wir verlässliche Aussagen zum Einsatz unserer Komponenten machen.
Temperaturbeanspruchung und Biegebelastung sind für sich schon aussagekräftige technische Daten, aber erst die Kombination und der laufende Betrieb bilden ansatzweise die Realität ab, unter der Energieführungen letztendlich eingesetzt werden. Bei igus besteht beispielsweise eine Leitung den Test erst, wenn sie keinen Mantelbruch aufweist.
Durch die Dauertests, die in unserem werkseigenen Labor durchgeführt werden, können unsere Kunden immer sicher sein, dass ihre igus Leitungen halten. Nur mit unserer intensiven und speziellen Forschung ist es uns deshalb auch möglich, eine einzigartige 36 monatige Garantie auf chainflex Leitungen zu geben, die weit über die gesetzlich vorgeschriebene Garantie von 12 Monaten hinausgeht.
Sie wollen keine Experimente machen und Ihre Anwendung vor dem Einsatz einer Prüfung unter realen Temperaturen unterziehen? Oder haben sie eine ausgefallene Anwendung, für die eine geeignete Lösung gefunden werden muss? Kein Problem. Wir prüfen Ihre Anwendung in unserem Testlabor oder unserer Klimakammer und finden mit unserem Know-How die beste igus® Lösung für Sie. Völlig gleich ob Gleitlager, Energiekette, Leitung, Lineartechnik, Halbzeug oder Low Cost Automation.