Lösung
An dem Drehpunkt der Dreieckslenkung kommen inzwischen schmier- und wartungsfreie igubal-Gelenklager der Baureihe „KGLM“ zum Einsatz. Je zwei Lager sind in der oberen und unteren Schwinge verbaut, so dass an den Rädern der Vorder- und Hinterachse insgesamt acht Gelenklager ihre Alltagstauglichkeit beweisen.
Neben dem hohen Dämpfungsvermögen zeichnet sich die Baureihe „KGLM“ im Hightech-Elektrorollstuhl „Tango GT“ vor allem durch die Schwingungsdämpfung aus. Hinzu kommt der Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Kantenbelastungen. Die leichten und robusten Gelenklager haben sich vom ersten Tag an in der Lenkung der Spezialrollstühle bewährt. Sie lassen sich einfach montieren und sehr gut einstellen. Auch überzeugen das geringe Spiel, die Beweglichkeit und natürlich, die unabdingbare Schmier- und Wartungsfreiheit.
Im „Tango GT“ werden Stöße durch ein Mountainbike-Federsystem und durch großvolumige Reifen gemildert, damit keine übermäßigen Belastungen entstehen. Die Kunststofflager waren für den Spezialisten im Dreieckslenksystem dabei erste Wahl.
Neben den Gelenklagern sind in allen Stehvorrichtungen mit einer 45°-Schwerpunktsverlagerung außerdem verschiedene
Flanschlager aus dem Werkstoff iglidur G verbaut. Das vielseitig nutzbare Allroundlager wird u.a. für einfache Dreh- und Schwenkbewegungen eingesetzt. Es ist in den Wadenplatten verbaut und sorgt für entsprechenden Halt und damit Sicherheit beim Stehen. Außerdem beweisen in den Fuß- und Beinverstellungen aller Elektrorollstühle besonders flache
drylin Profilführungen ihre Vielseitigkeit. Die tribologisch optimierte Polymergleitfolie sorgt für sehr gute Reib- und Verschleißergebnisse.
Schon seit vielen Jahren setzt das Rehatechnik-Unternehmen inzwischen in seinen Hilfsmitteln auf das Polymerlager-Programm.