Zuverlässige Energieführung mit Zustandsüberwachung bei Staub und Schmutz

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: "Heavy-Duty"-Rollenkette vom Typ 5050RHD, igus Condition Monitoring System
  • Anforderungen: hohe Zuverlässigkeit trotz ungünstiger Umgebungsbedingungen (Außeneinsatz, Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Staub) und hohe Zug-/Schubkräfte
  • Branche: Aluminiumoxidproduktion
  • Erfolg für den Kunden: hohe Zuverlässigkeit durch ausgeklügeltes Energiekettensystem, hohe Sicherheit durch i.Sense-System, schnelle und planmäßige Montage
Schaufelradbagger im Tagebau mit Förderband und riesigem Ausleger.

Das Problem

Die Lösung

Förderanlage auf einer Erdbaustelle mit langer Schiene und Materialhaufen.
Verschmutztes Energiekettensystem in einer Maschine.
Weniger Wartungsaufwand, höhere Verfügbarkeit, die Möglichkeit alle verschiedenen Leitungen und Schläuche in einem System zu führen, die elektronische Zug-/Schubkraftüberwachung... alle diese Vorteile haben uns voll von igus überzeugt. Ich würde immer wieder igus Energieketten nehmen!

Dipl.-Ing. Fabian Wilhelm

Projektleiter von AOS Stade

Alles aus einer Hand mit schlüsselfertiger Montage vor Ort

Kabelschleppkette transportiert Leitungen durch eine staubige Industrieanlage.

Schon zuvor wurden gute Erfahrungen mit igus gemacht.

Förderanlage im engen Kanal mit Kabelschleppkette und Metalllaufsteg.
Kettenglied eines igus Energiekettensystems im Einsatz an einer Industrieanlage.
Führung und Leitungen an einer industriellen Anlage.
Kabelschlepp auf einer Bahntrasse führt Leitungen entlang des Schienenkörpers.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Jens Göbel
Jens Göbel

Key Account Manager Krane

+49 2203 9649 114E-Mail schreiben

Allgemeiner Kundenservice