drylin SLWT Linearmodul mit Doppelspindel

Flexibel und robust

​​​​​​Die SLWT-1080 Doppel- Lineareinheit bietet ein hohes Maß an Flexibilität. Flach und kompakt kombiniert der SLWT zwei Lineartische in einem Aufbau. Jeder Schlitten ist in der Einheit getrennt steuerbar.

  • Verschiedene Spindelsteigungen kombinierbar
  • Schlitten manuell einzeln verstellbar
  • Hohes Mas an Flexibilität
  • Spieleinstellung optional

SLWT - technische Zeichnung Zum Vergrößern auf Pfeile klicken
SLWT Linearmodul mit Doppelschlitten


Lieferprogramm:

Technische Daten

Bestellnummer max. Hublänge Wellengewicht max. stat. Tragfähigkeit Traversenmaterial    
  [mm] [kg] zusätzl. (pro 100 mm) axial [N] radial [N]      
in 10 Werktagen versandfertig SLWT-16120 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLWT-BB-16120 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLWT-1080 750 1,6 0,25 700 2800 Aluminium Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLWT-10120 750 2,3 0,23 700 2800 Aluminium Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig SLWT-BB-10120 750 2,3 0,36 700 2800 Aluminium Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Abmessungen [mm]

Bestellnummer A Al H E1 E2 E3 l hw f lt tk ts
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15       ±0,1    
in 10 Werktagen versandfertig SLWT-16120
in 10 Werktagen versandfertig SLWT-BB-16120
in 10 Werktagen versandfertig SLWT-1080 108 100 29 94 94 87 244 24 1,5 22 11 6,8
in 10 Werktagen versandfertig SLWT-10120 154 100 30 140 140 87 360 24 15 30 11 6,8
in 3 Werktagen versandfertig SLWT-BB-10120 154 100 29 140 140 87 360 24 1,5 30 11 6,8
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
Bestellnummer tg kt sk s sg kq d T l2 d2 d2 ha
                    Standard alternativ  
in 10 Werktagen versandfertig SLWT-16120
in 10 Werktagen versandfertig SLWT-BB-16120
in 10 Werktagen versandfertig SLWT-1080 M8 6,4 9,5 6,6 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 14,5
in 10 Werktagen versandfertig SLWT-10120 M8 64 95 66 M6 44 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 14,5
in 3 Werktagen versandfertig SLWT-BB-10120 M8 6,4 9,5 6,6 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 14,5
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Sie haben Fragen zum SLWT Linearmodul?

Unser Experte Sebastian Wiederhold klärt mit Ihnen alle Fragen rund um die drylin Antriebstechnik. Einfach Wunschtermin vereinbaren. Wir freuen uns auf Sie!

Jetzt Support-Anfrage senden!
igus Antriebstechnik Experte Sebastian Wiederhold


in 3 Werktagen versandfertig
in 10 Werktagen versandfertig