CF6

7 Gründe für eine haltbare Kettenleitung

1. Grund: Zugfestes Kernelement

Zugfestes Kernelement
  • Füllung des Hohlraums in der Mitte
  • Aufnahme der Kräfte in der Leitung während der Bewegung

2. Grund: Kupferlitze

Kupferlitze
  • Dauerhafte Leitung des elektrischen Stromes
  • Perfekte Kombination aus Einzeldrahtdurchmesser, Anzahl der Drähte und optimaler Schlaglänge

3. Grund: Aderisolierung

Aderisolierung
  • Zuverlässig dauerhafte Isolation der Adern untereinander
  • Besonders abriebfestes Material – PVC, TPE & XLPE

4. Grund: Bündelverseilung

Verseilung
  • Ausgesprochen kurze Schlaglängen in der Verseilung
  • Bündelverseilung ab 12 Adern, um Zug-Schub-Kräfte optimal auszugleichen

5. Grund: Innenmantel

Verseilung
  • Zwickelfüllend extrudiert
  • Führung des Verseilgebildes in Längsrichtung
  • Fundament des Schirms

6. Grund: Schirm

Schirmung
  • Hoher EMV-Schutz
  • Äußerst hohe Bedeckung
  • Flacher Flechtwinkel sorgt für Beweglichkeit der Schirmdrähte

7. Grund: Außenmantel

Außenmantel
  • Schutz vor Umwelteinflüssen wie z.B. Öl, UV-Strahlung und Schmutz
  • Hochabriebfeste Materialien für dauerhaft gute Eigenschaften in der Energiekette – PVC, PUR & TPE

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Katharina Wielpütz
Katharina Wielpütz

Business Development Manager

+49 2203 9649 7082E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung