SHT-FF Linearmodul mit Schnellverschluss

Schnelles und präzises Verstellen

SHT-FF Linearmodule mit Schnellverschluss-Mechanismus bieten eine Kombination aus präzisem Positionieren und schnellem Verstellen per Hand.

  • Aluminiumausführung
  • Für schnelle Formatverstellungen
  • Bremse durch Selbsthemmung inkl.
  • Hublängen frei wählbar
  • Nur empfohlen für horizontale Anwendungen
  • Max. stat. Axiallast 200 N (horizontale Einbaulage)
  • Max. dyn. Axiallast 50 N

Linearmodul mit Schnellverschluss Mechanismus
drücken➔ausrasten➔manuell verschieben➔einrasten➔feinjustieren

SHT-FF-08

SHT-FF Linearmodul mit Schnellverschluss-Mechanismus

  • Schlittenlänge: 65 mm
  • Maximale Hublänge: 300 mm
  • Wellendurchmesser: 8 mm
  • SHT-08: max. Axiallast: 50 N (horizontale Einbaulage)

SHT-FF-12

SHT-FF Linearmodul mit Schnellverschluss-Mechanismus

  • Schlittenlänge: 85 mm
  • Maximale Hublänge: 750 mm
  • Wellendurchmesser: 12 mm
  • SHT-12: max. Axiallast: 200 N (horizontale Einbaulage)


Das besonders leichte Linearmodul mit Schnellverschluss

SHTP-FF in leicher Vollkunststoffausführung

Das SHTP-Linearmodul mit Schnellverschluss-Mechanismus hat alle Vorteile wie die Aluminium Versionen, ist aber aufgrund der Kunststoffausführungen bei Schlitten und Traversen um einiges leichter. Ein Linearmodul mit 100 mm Hublänge hat ein Gewicht von nur 0,35 kg. 

  • Besonders leichter Aufbau
  • Hublängen frei wählbar
  • Nur empfohlen für horizontale Anwendungen
  • Max. stat. Axiallast 200 N
  • Max. dyn. Axiallast 50 N

Leichtes Linearmodul SHTP-FF in Vollkunststoff

SHT-FF Linearmodul mit Schnellverschluss-Mechanismus SHT-FF Linearmodul
SHTP-FF SHTP-FF Linearmodul

Art.-Nr. A Al H E1 E2 E3 l R f lt tk ts tg kt s sk
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15 [mm] [mm] [mm] ±0,1 [mm] [mm] [mm] ±0,1    
in 10 Werktagen versandfertig SHT-12-AWM-FF 85 85 34 70 73 36,5 42 2 30 11 6,6 M8 6,4 6,3 10
in 10 Werktagen versandfertig SHTP-01-12-AWM-FF (1) 85 55 36 70 73 42,5 115 42 2 30 10 6,6 0
in 10 Werktagen versandfertig SHT-08-FF 65 65 23 52 55 55 32 1,5 15,5 10 5,5 M6 7 4,2 8
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) Gleitfolien und TR-Mutter aus iglidur® J

Art.-Nr. sg kq d T l2 d2* ha max.
Hublänge
Gewicht Gewicht zusätzlich

   
            Standard   [mm] [kg] pro 100 mm    
in 10 Werktagen versandfertig SHT-12-AWM-FF M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 750 1,1 0,1 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHTP-01-12-AWM-FF (1) M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 500 0,35 0,11 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHT-08-FF M5 4,6 8 6 17 6 13 300 0,35 0,06 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) Gleitfolien und TR-Mutter aus iglidur® J


Sie haben Fragen zu den Linearmodulen mit Schnellverschluss?

Unser Experte Sebastian Wiederhold klärt mit Ihnen alle Fragen rund um die drylin Antriebstechnik. Einfach Wunschtermin vereinbaren. Wir freuen uns auf Sie!

  • Termin online anfragen
  • Termin vereinbaren
  • Experten Support nach Wunsch telefonisch oder über Video-Chat-Funktion

Jetzt Support-Anfrage senden!
igus Antriebstechnik Experte Sebastian Wiederhold

Linearmodule Shop

drylin® Linearmodule mit einem Klick...

...anschlussfertig konfektionierte Linearmodule mit Hublängen in 250 und 500 mm im Online-Shop bestellen.

  • Mit Spindel- oder Zahnriemenantrieb
  • Jedes System in 2 definierten Hublängen
  • Flexibel mit Antriebszapfen für manuellen und elektrischen Betrieb  Einbaufertig mit Spindelklemmung, Positionsanzeiger und Handrad für schnelle reproduzierbare Verstellungen 
  • Kein aufwändiges Suchen und Zusammenstellen
  • Reduzierter Konstruktionsaufwand da pdf und CAD-Datei im Onlineshop verfügbar

Zum Linearmodul-Shop


in 10 Werktagen versandfertig