Alle Schrittmotoren werden mit abgeflachter Motorwelle (D-Cut) geliefert und bieten eine erhöhte Verdrechsicherung. igus® bietet die leistungsstarken Schrittmotoren mit metrischem Stecker oder Litze in 5 NEMA-Baugrößen an. Schrittmotoren von igus® sind wartungsfrei und langlebig, und lassen sich um
Bremsen und Encoder erweitern. Sie arbeiten zuverlässig bei Temperaturen zwischen -10 und +50 °C. Zu ihren Vorteilen gehört, dass sie mit den gängigsten Motorsteuerungen kompatibel sind und Positionierungen auch ohne Encoder möglich sind. Außerdem weisen sie eine hohe Schutzart bis IP68 auf.
Unser Experte Daniel Webers klärt mit Ihnen alle Fragen rund um die drylin Schrittmotoren. Einfach Wunschtermin vereinbaren. Wir freuen uns auf Sie!
In 24 Stunden versandfertig
Stets große Lagerbestände
Lange Produktlebensdauer
Produktsortiment ist langfristig verfügbar
Keine Mindestbestellmenge
Zu 100 % geprüft
Mit dem Experten finden Sie in nur wenigen Klicks den richtigen für Ihre Anwendung. Geben Sie ganz einfach Ihre gewünschten Kriterien an.
Bringen Sie schnell und einfach in nur wenigen Schritten den passenden Elektromotor mit unserem Lineartisch-System zusammen.
Die passende Lösung in nur wenigen Klicks: Einfach Anforderungen eingeben und passende Ergebnisse erhalten.
Die Verfahrwege, Positionen, Geschwindigkeiten und Laufzeiten lassen sich mit dem Schrittmotor D1 ganz einfach über eine webinterface-basierte Steuerung definieren. Die D3 DC-Motorsteuerung macht Linearschlitten im Handumdrehen steuerbar.
Sparen Sie Kosten und Zeit mit den kostenlosen Musterprogrammen (Sample-Codes) von igus®
Die Motorgetriebe aus der drylin E Serie überzeugen durch geringes Verdrehspiel, einen leisen Lauf, hohe Antriebsmomente sowie durch einen Wirkungsgrad von 96%.
Die Kupplung verbindet den Antriebszapfen der Achse und Motorzapfen. Ein elastisches Kunstoffelement, in der Mitte der Kupplung, überträgt das Motordrehmoment. Sowohl radiales als auch axiales Spiel wird durch dieses Dämpfungselement ausgeglichen.