Langlebige Energiezuführung am SCARA Roboter
Wählen Sie Ihren SCARA-Roboter über das Drop-Down-Menü oder über die Schnellsuche aus.
Legen Sie dann den Festpunkt Ihrer Applikation fest.
Sie bekommen von uns eine Explosionszeichnung und Stückliste angezeigt, welche Sie direkt bestellen können oder fordern Sie einfach ein individuelles Angebot an.
Nutzen Sie die Möglichkeiten von Augmented Reality und projezieren sich den EPSON Scara Roboter T3 402S mit der SCARA Cable Solution an seinen zukünftigen Produktionsstandort oder einfach in das Büro um die Planung noch realistischer zu machen.
Einfach den QR Code scannen und das 3D Model sowie das Augmented Reality (AR) Model über ein Tablet oder Smartphone nutzen.
Über das Scannen des QR mit einem Handy oder Tablet kann die AR Funktion genutzt werden. Es ist kein zusätzlicher Download erforderlich.
Beim Klick auf den Link öffnet sich die 2D Desktopversion der SCARA Cable Solution, welche man frei bewegen kann.
Matthias Meyer stellt die Scara Cable Solution vor
weißer e-rib (standard schwarz) auf passendem PMA Wellschlauch
**Wellrohr dynamisch verstärkt**
Die Verstärkung für vorhandene Wellrohrsysteme. Die e-rib wird auf den Wellschlauch geklipst. Die Größen sind Schlauchhersteller unabhängig. Die e-rib stabilisiert den Wellschlauch so, dass er sich nur in einer Raumrichtung bewegen kann. Durch die Führungselemente an den Seiten hat der Wellschlauch durch die e-rib eine freitragende Länge.
Für die Scara Roboter bieten wir zum Start die Nennweite 29 an.
Dieses Video aus dem igus Testlabor zeigt die Funktionsweise der SCARA Cable Solution.
Die kugelgelagerten Enden der SCARA sorgen für eine uneingeschränkte Drehanbindung des Wellschlauchs. Das e-rib in Verbindung mit dem Wellschlauch sorgen für eine Stabilität, sodass der Wellschlauch aufgrund der Bewegung abknickt.
In diesem Video sehen Sie die Bestandteile, wenn Sie sich für alle 3 Komponenten der SCARA Cable Solution entscheiden.
Die Montage der Teile dauert nur wenige Minuten und ist mit minimalem Werkzeugeinsatz erledigt.
Im Online Shop finden Sie alle im Video gezeigten Produkte:
Die Scara Cable Solution besteht aus 3 Elementen, welche auf den jeweiligen Scara Roboter passen oder angepasst werden.
1: Anbindung Mitnehmer (gerade): TR.SCS.29.01.20.94.01.0
2: Anbindung Mitnehmer (gewinkelt): TR.SCS.29.01.20.94.02.0
3: Anbindung Festpunkt: TR.SCS.29.02.40.01.0
4: Wellschlauch mit e-rib: TR.SCS.29.LLLL.0
Schlauchinnendurchmesser von 29mm