Pneumatisches Rückzugsystem für Mehrachs- Roboteranwendungen. Auszugslängen von 780 mm ermöglichen eine sichere Führung der Leitungen und Schläuche auch bei großen Armdurchmessern und sehr komplexen Bewegungen. Die Rückzugkräfte sind durch den Einsatz eines Pneumatikzylinders stufenlos einstellbar. Ob leichte oder schwere Befüllungen, lange oder kurze Roboterarme - mit dem RSP Rückzugsystem kann die Rückzugskraft immer an die individuelle Anwendung angepasst werden.
Art.-Nr. | max. Rückzugweg in mm |
Maß A in mm |
Maß B in mm |
Maß C in mm |
Maß D in mm |
Maß E in mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.RSP.60.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 1.814,52 EUR | |
TR.RSP.65.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 2.033,14 EUR | |
TR.RSP.70.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 1.826,23 EUR | |
TR.RSP.85.L | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 | 2.815,44 EUR | |
TR.RSP.100.L | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 | 2.951,68 EUR | |
TR.RSP.60.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 1.814,52 EUR | |
TR.RSP.65.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 2.033,14 EUR | |
TR.RSP.70.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 1.826,23 EUR | |
TR.RSP.85.R | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 | 2.815,44 EUR | |
TR.RSP.100.R | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 | 2.951,68 EUR | |
TR.RSP.125.R | 780 | 1043 | 570 | 245 | 405 | 135 | 4.560,53 EUR | |
TR.RSP.125.L | 780 | 1043 | 570 | 245 | 405 | 135 | 4.560,53 EUR |
ø Index |
R [mm] | Kettenlänge innerhalb des Systems [mm] |
Anzahl Kettenglieder | Gesamtkettenlänge [mm] |
---|---|---|---|---|
30. | - | - | - | - |
40. | - | - | - | - |
50. | - | - | - | - |
60. | 087 | 1489 | 73 | LLL + 1489 |
65 | - | - | - | - |
70. | 110 | 1484 | 58 | LLL + 1484 |
85. | 135 | 1622 | 53 | LLL + 1622 |
85. (R 240) | - | - | - | - |
100. | 145 | 1656 | 48 | LLL + 1656 |
125. | 182 | 1940 | 44 | LLL + 1962 |