Sehr verwindungssteife Aluminium-Doppelwellenprofile und eine Vielzahl an Linearschlitten-Varianten auf Basis des drylin W Linearsystems kennzeichnen die drylin SLW Lineareinheit mit Spindelantrieb. Neben den flach aufbauenden Linearschienen sind auch hohe, sehr robuste Linearschienen für die SLW Linearmodule lieferbar. Dabei eignet sich die SLW Lineareinheit mit Spindelantrieb sowohl besonders für die manuelle Formatjustierung als auch mit Motor für die elektrische Verstellung.
Die Vorteile der SLW Serie im Überblick:
Unser Experte Sebastian Wiederhold klärt mit Ihnen alle Fragen rund um die drylin Antriebstechnik. Einfach Wunschtermin vereinbaren. Wir freuen uns auf Sie!
Für einen motorisierten Spindelantrieb der Lineareinheit bietet igus leistungsstarke Spindel-Schrittmotoren an. Die Motoren werden in drei Baugrößen angeboten: NEMA11, NEMA17 und NEMA23. Die Kombination mit einer dryspin Gewindespindel garantiert eine präzise Zentrierung und eine lange Lebensdauer des gesamten Linearmoduls.
In den Abfüllanlagen der Fricke Abfülltechnik GmbH & Co. KG gewährleistet eine drylin SLW Linearachse das einfache Positionieren des 80 kg schweren Abfüllkopfes über dem Gebinde.
Sasyaka Engineering Services Pvt Ltd setzt setzt bei einem Förderband für den pharmazeutischen Bereich auf ein Linearmodul mit Spindelantrieb aus dem drylin SLW Programm. Der Verzicht auf externe Schmiermittel und die Feineinstellung des Linearmoduls gaben dem Linearachssystem aus dem Hause igus den Zuschlag.
Bernhardt Maschinenbau oHG hat sich für die Falt- und Klebemaschine für die SLW Lineareinheit entschieden. Der Wunsch des Maschinenbauers war ein schmiermittelfreies und wartungsfreies Linearachssystem mit langer Lebendauer. Die drylin SLW Lineareinheit erfüllt jede Vorraussetzung.
igus SLW Lineareinheiten mit Spindelantrieb bauen auf dem drylin W Linearbaukasten als auch auf wartungsfreien und selbstschmierenden dry-tech Hochleistungskunststoffen auf. Durch eine im Lagerwerkstoff inkomprimierte Schmierung sind Linearachsen und Linearmodule für den dauerhaften Trockenlauf ausgelegt und über die komplette Lebensdauer wartungsfrei. Einbaufertige Lineareinheiten sind in 2-4 Tagen lieferbar. Überzeugen Sie sich selbst und fordern Sie ein kostenloses Muster bei uns an.