Der Rinnenclip ist eine Leitungsführung für die Festverlegung außen an einer Super-Alu-Rinne. Bei mittig eingespeisten e-ketten kann so die Kettenbelegung einfach außen an der Rinne zum Festpunkt geführt werden. Der Rinnenclip wird dabei einfach in die Nut der Rinne eingeclipst. Ein simpler Schnapphaken verschließt den Clip und die Leitungen können zusätzlich mit Kabelbindern beidseitig gesichert werden.
Art.-Nr. | Innenhöhe | Außenhöhe | Innenbreite | Außenbreite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLC.40.17 | 40 | 44 | 17 | 73,6 | 2,82 EUR |
Praktische Leitungsführung außen an igus® Aluminium-Rinnen.
Für alle igus® Super-Alu-Rinnen passend.
Ohne Gleitschiene | Mit Gleitschiene |
---|---|
971.30.SL(A) | 971.31.SL |
972.02.30.SL(A) | 972.02.31.SL |
972.30.SL(A) | 972.31.SL |
972.30.SL(A) | 972.31.SL |
972.30.SL(A) | 972.32.SL |
973.30.SL(A) | 973.31.SL |
974.30.SL(A) | 974.31.SL |
975.30.SL(A) | 975.31.SL |
Sie interessieren sich für unseren Rinnenclip, möchte diese aber für eine endgültige Entscheidung gerne in den Händen halten, um einen bestmöglichen Eindruck zu erhalten?
Dann können Sie gerne bei uns ein kostenloses Muster bestellen.