Problem
Alle Einzelteile, die in Geräten im medizinischen Bereich verwendet werden, müssen besondere Anforderungen erfüllen. So dürfen die Geräte keine Geräusche machen, sollten wartungsfrei sein und müssen ein geringes Bauteilgewicht aufweisen. Besonders bei dem automatischen Gangtrainer von prodrobot sind diese Eigenschaften von Bedeutung. Das Reha-Gerät wurde speziell für Kinder mit Beeinträchtigungen und Erkrankungen der unteren Gliedmaßen entwickelt. Es muss also einfach und schnell in der Größe verstellbar und so leicht wie möglich sein, um die Rehabilitation so wenig wie möglich zu beeinflussen.
Lösung
igus Produkte schaffen normalen Bedingungen unter besonderer Berücksichtigung der medizinischen Anforderungen. Sie sind verbaut in dem Fußabstandsverstellmechanismus und helfen somit bei der Rehabilitation der unteren Extremitäten. Die iglidur J Halbzeugen weisen eine einfache Verarbeitung auf. Alle igus Komponente lassen sich einfach montieren, benötigen keine Wartung und sind über den gesamten Produktebenszyklus verfügbar. Bei der Repositioniertung des Patientenfußes entstehen durch die igus Einzelteile keinerlei Geräusche.