Energieführungen in Steigern müssen rauen Umgebungsbedingungen trotzen. Sie müssen bei Temperaturen von -20 °C bis +50 °C zuverlässig geführt werden und Verschmutzungen oder auch großen freitragenden Längen standhalten. Darüber hinaus spielt die Thematik Wartung eine wichtige Rolle. Wartungen sollten schnell durchgeführt werden können.
Auch die verwendeten Energiekettensysteme sollten schnell austauschbar sein. Ganze Systeme innerhalb weniger Minuten mit Ersatzteilen auszustatten, stellt bei langen freitragenden Längen jedoch eine große Herausforderung dar.
Um nicht neu konfektionieren zu müssen, konnte dem Kunden mit einbaufertig konfektionierten Energieketten speziell für freitragende Längen sowie raue Umgebungsbedingungen helfen. Der Komplettservice beinhaltet die Lieferung eines Moduls (Abb.: Energieketten der Serie E4.1), Hydraulikschläuchen sowie Steuerleitungen (Abb.: des Typs CF77) für die direkte Montage.
Alle Module werden zuvor zu 100 Prozent in der igus readychain Fabrik geprüft. Die einbaufertigen Energiekettensysteme können bei Wartungen schnell ausgetauscht werden.
In diesem igus® Magazin finden Sie zahlreiche Möglichkeiten und Anwendungsbeispiele wie Sie mit einbaufertigen Energiekettensystemen die Technik verbessern und / oder Kosten senken können.