Korrosionsfreie Lagerstellen und Energieführungen für Waschanlagen

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Gleitlager, Energieführungen, Leitungen 
  • Anforderungen: Gleitlager müssen ohne Schmiermittel funktionieren, medienbeständige Energieführungen und Leitungen, Eignung für lange Verfahrwege  
  • Branche: Bahntechnik – Wartungsanlagen 
  • Erfolg für den Kunden: Medienbeständige Komponenten mit berechenbarer Lebensdauer  


Bei Waschanlagen für Regional- und Hochgeschwindigkeitszügen müssen igus Komponenten zeigen, was sie können. Zu dauerhafter Beanspruchung kommt zusätzlich der Kontakt mit Wasser und Reinigungsmitteln hinzu. Für die igus Komponenten stellt dies kein Problem dar. iglidur Gleitlager sind in 50 verschiedenen Hochleistungspolymeren erhältlich. Dazu gehören auch Werkstoffe, die für den Kontakt mit Chemikalien und Medien entwickelt wurden. Da die Gleitlager-Werkstoffe inkorporierte Festschmierstoffe enthalten, ist zusätzliche Schmierung überflüssig. Vor allem beim ständigen Kontakt mit Schmutz und Reinigungsmitteln ist dies ein entscheidender Vorteil. Obendrein sind iglidur Gleitlager wartungs- und korrosionsfrei.  

Bahn in Waschstraße

Um Leitungen über lange Verfahrwege sicher zu führen, werden Energieführungen von igus verwendet. Im e-ketten Sortiment befinden sich sowohl Modelle für lange Verfahrwege, als auch für hängende Anwendungen. In den Energieführungen werden sowohl Leitungen zur Energieversorgung als auch Schläuche für Wasser und Enteisungsmittel geführt. Der Innenaufbau der e-ketten ist so gestaltet, dass die Lebensdauer von Leitungen und Schläuchen trotz häufiger Beanspruchung erhöht wird. Werden chainflex Leitungen eingesetzt, wird die Lebensdauer zusätzlich erhöht werden. Diese Leitungen sind explizit für enge Biegeradien und Torsionsbewegungen entwickelt worden. Gerade in Waschanlagen ist der Einsatz von smart plastics Energieführungen und Leitungen sinnvoll. Diese sind in der Lage, Wartungsbedarf frühzeitig anzukündigen, sodass ein Ausfall verhindert werden kann.  


Zu den eingesetzten Produkten


Das könnten Sie auch interessieren