Langlebige Polymerlösungen für Bahnbaumaschinen

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Gleitlager, Energieführungen, Leitungen 
  • Anforderungen: Witterungsbeständig Komponenten für Gleisbaumaschinen 
  • Branche: Bahntechnik – Sonderfahrzeuge 
  • Erfolg für den Kunden: Wartungsarme und extrem langlebige Komponenten 

Um neue Strecken für Bahnen oder Straßenbahnen zu bauen, werden anspruchsvolle Maschinen benötigt. Lagerstellen in Gleisbaumaschinen sind hohen mechanischen Kräften, Vibration, Staubbelastung und Witterung ausgesetzt. Durch den Einsatz von iglidur Gleitlagern stellen alle diese Faktoren keine Belastung mehr da. Für hohe mechanische Kräfte wie z. B. Kantenlasten oder Stöße gibt es eigens entwickelte iglidur Werkstoffe, die statischen Belastungen bis 200 MPa und dynamischen bis 140 MPa standhalten.

Sonderfahrzeuge mit igus Produkten

Durch ihre dämpfenden Materialeigenschaften sind auch Vibrationen kein Problem. Die Polymer-Gleitlager enthalten inkorporierte Festschmierstoffe und benötigen daher keine zusätzlichen Schmiermittel. Das macht sie nicht nur wartungsfrei, sondern auch unempfindlich gegenüber Staub und Schmutz, der nicht an den Lagerstellen haften bleibt. Die Gleitlager sind somit ideal um die hohen Zykluszahlen von Gleisstopfmaschinen zu erreichen.  
 

Auch Energieführungen und chainflex Leitungen kommen in Gleisbaumaschinen zum Einsatz. Wegen ihrer speziellen Konstruktion sind sie hochstabil und langlebig. Dadurch ermöglichen sie auch bei stärkster Beanspruchung sichere Führung und somit Schutz für Leitungen. Werden die e-ketten zusätzlich mit den ausfallsicheren chainflex Leitungen bestückt, ist die Haltbarkeit der Anwendung noch höher. Diese Leitungen sind für speziell für hohe Beanspruchung entwickelt, halten kleinsten Biegeradien und Torsionsbewegungen stand und haben 36 Monate Garantie. Sowohl die Energieführungen als auch die Leitungen sind witterungsbeständig und halten Hitze und Kälte problemlos stand. e-ketten und chainflex Leitungen werden zusammen als fertig konfektionierte readychain angeboten. Das bedeutet, dass die Energieführung nach Ihren Wünschen mit den passenden Leitungen und Steckern bestückt wird.  


Zu den eingesetzten Produkten


Das könnten Sie auch interessieren