Der Problemlöser für Energiezuführungen im Spänebereich - in 4 Größen lieferbar. Späne und Schmutz können die Lebensdauer von Leitungen und Schläuchen erheblich beeinträchtigen. igus® bietet mit dem System RX ein extrem dichtes, aber dennoch sehr einfach zu öffnendes Kunststoff-e-rohr an.
Im Außenradius zu öffnen
Glatte, gewölbte Außenkontur verhindert eine Ablagerung von Spänen
Angespritzte "Dichtlippen" rundherum
Keine Öffnungen, Spalte, Hinterschnitte
Serie RX40 ist IP40 getestet (TÜV Saarland)
Innenaufteilung und Ablegerinne lieferbar
Verdeckte Bolzen/Bohrungverbindung und Anschläge
"RBR"-Version mit beidseitigem Biegeradius lieferbar
Innenhöhe hi: bis zu 42 mm
Innenbreiten Bi: 80 mm
Biegeradien R: 80 - 250 mm
Teilung: 32 mm
Innenhöhe hi: bis zu 52 mm
Innenbreiten Bi: 100 mm
Biegeradien R: 100 - 300 mm
Teilung: 40 mm
Innenhöhe hi: bis zu 62 mm
Innenbreiten Bi: 120 mm
Biegeradien R: 120 - 325 mm
Teilung: 48 mm
Innenhöhe hi: bis zu 73 mm
Innenbreiten Bi: 140 mm
Biegeradien R: 140 - 350 mm
Teilung: 56 mm
Hochtemperatur-Kunststoff-Variante der spänedichten RX-Energierohre ab Lager - 850°C ab 24h.
Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige e-kette®.
Demontage / Montage eines Deckels, Austausch eines Kettenglieds und Montage / Fügen des RX-Rohres.
Leitungen definieren, Kette wählen und Innenaufteilung erstellen. Jetzt auch für RX Rohre!
Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen.
Spänedichtes Design ohne Hinterschnitte und Kanten
2Excenterverschluß
3Material igumid G
4Abgerundete Kontur
5abgedeckte Bolzen-/ Bohrungsverbindung
iF-Design-Preis für RX e-rohre
ESD Klassifizierung: Elektrisch leitfähige ESD Versionen auf Anfrage
UL94-V0 Klassifizierung auf Anfrage
Mit HT-Material für 850°C heiße Späne, als Sonderanfertigung lieferbar