Flexible Lösungen und große Vielfalt - Die drylin® W Profilschienenführungen

Die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von drylin® W Profilschienenführungen ergibt sich aus der großen Zahl unterschiedlicher Bauteile, die sich miteinander kombinieren lassen. Zur Verfügung stehen unter anderem mehr als 14 unterschiedliche Profilschienen und über 50 Schlittenvarianten. Die einzelnen Bauteile sind nach Art eines Baukastens zusammengestellt.

Im Online Shop lassen sich die einzelnen Elemente der Profilführung bequem auswählen. Vorteilhaft ist außerdem, dass sie in Verbindungen mit anderen Produkten der igus® GmbH komplexe Lösungen für technische Konstruktionen ermöglichen.

Die Komponenten der drylin® W Profilführung

Profilschienen

drylin® W Profilschiene

  • 14 Schienenprofile
  • Bis 4000 mm Länge
  • Als Einzel- oder Doppelschiene

Profilschienen hier kaufen

Profilschlitten

drylin® W Profilschlitten

  • Über 50 Schlittenvarianten
  • Schlittenbreiten von 54-195 mm
  • Schlittenlängen von 60-250 mm

Profilschlitten hier kaufen

Lineargehäuse

drylin® W Lineargehäuse

  • Zinkdruckguss, Aluminium oder Edelstahl
  • Runde und eckige Geometrie
  • Auch mit einstellbarem Lagerspiel

Gehäuselager hier kaufen

Vielfalt durch das modulare Baukastenprinzip

Die Vorteile im Überblick:

  • 14 Schienenprofile, 50 Schlittenvarianten
  • 100% wartungs- und schmierfrei
  • Korrosionsbeständig und hygienisch
  • Verschleißfest
  • Beständig gegen Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
  • Sehr leiser Lauf
  • Bis zu 40% günstiger als Kugelumlaufführungen

Zum drylin® W Shop

Warum drylin® W Profilführungen?

Robust

Weniger Montagezeit

Schnellere Montage durch Doppelschienen statt zwei parallell montierten Einzelschienen

Icon Eigenschaft

Große Materialvielfalt

Für viele Anwendungen (z.B. Automation, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, Pharmaindustrie)

Icon Eigenschaft

Mehr Ergonomie

Mit gebogenen Schienen mehr Gestaltungsfreiheit z.B. von Arbeitsplätzen

Icon Eigenschaft

Leichtlaufend

Schlitten mit Hybrid-Rollenlager für einen leichten Lauf

Icon Eigenschaft

Gewichtsoptimiert

Mit extrem leichten Carbon-Schienenmaterial

Icon Eigenschaft

Mehr Variabilität

In der Konstruktion durch flexible Abstände mit parallelen Einzelschienen


Online-Lebensdauerrechner für Rollenlager

Schnell und einfach berechnen und bestellen

Für alle Anwendungen mit drylin® Rollenlager: ob flexibles System mit Einzelschienen- und Rollenlager oder einbaufertige Doppelschiene mit Rollenschlitten. Unter Berücksichtigung u.a. der Einbaulage und der Last werden im neuen Online-Konfigurator Funktion und Eignung überprüft und die passenden Systemlösungen vorgeschlagen.

Zum Konfigurator für Rollenlager



Sie haben Fragen zur drylin® Lineartechnik?

Unser Experte Michael Hornung klärt mit Ihnen alle Fragen rund um die drylin Lineartechnik. Einfach Wunschtermin vereinbaren. Wir freuen uns auf Sie!
  • Termin online anfragen
  • Termin vereinbaren
  • Experten Support nach Wunsch telefonisch oder über Video-Chat-Funktion

Jetzt Support-Anfrage senden!
Michael Hornung Linearführungstechnik-Experte

Langer Produktlebenszyklus

Nachhaltigkeit

drylin® Lineartechnik setzt keinen einzigen Tropfen Schmieröl ein. Zusätzlich erzeugen unsere tribologisch optimierten Werkstoffe weniger Mikro-Abrieb im Vergleich zu handelsüblichen Kunststoffen. Eine längere Lebensdauer trägt ebenfalls zu einer positiven Umweltbilanz bei.

Kein Schmiermittel benötigt

samplebox drylin w

Die Vielfalt von drylin® W auf dem Schreibtisch

drylin® W Profilführungen bieten in einem umfassenden modularen System die größte Programmvielfalt. Überzeugen Sie sich selber von unseren drylin® W Profilführungen mit unserer Musterbox.
 

Musterbox anfordern

Gleitfolien für viele Anwendungen

Die Kunststoff-Gleitfolien sind kostengünstig, wartungs- und schmiermittelfrei und vielseitig einsetzbar. Die unterschiedlichen Materialien bieten mit Ihren vielseitigen Eigenschaften um den unterschiedlichen Umgebungsbedingungen und Einflüssen zu stand halten zu können.

  • Für -100 bis +250 °C (iglidur® X)
  • Absolut wartungsfrei
  • 100% schmiermittelfrei
  • Kostengünstig
  • Einfacher Austausch

Mehr Informationen



drylin W Gleitfolien

drylin W Gehäuselaer wechseln

Gleitfolien noch einfacher wechseln

Der schnelle Wechsel - smart & zeitsparend

Mit dem innovativen Gehäuselager WJ200UMA-01-AL aus dem drylin® W Programm lassen sich die Gleitfolien ohne Demontageaufwand wechseln.
Das mitgelieferter Werkzeug erlaubt einen sekundenschnellen Austausch der Gleitfolie. Das spart wertvolle Zeit und Kosten!

Hier kaufen

Der smarte drylin® W Schlitten

Nicht nur schnell wechseln sondern auch smart sein

Der Einstieg in die Welt der Industrie 4.0. Mit diesem drylin® W Schlitten wissen Sie immer wie lang die Gleitfolien noch halten. Der Austausch bleibt der gleiche nur jetzt erfolgt dieser immer zum perfekten Zeitpunkt.

smarten Schlitten anfragen
drylin W smart
drylin W smart

Konfigurieren eines Komplettsystems

Mit dem drylin® Linearführungen Experten können Sie in nur 5 Schritten eine individuelle Linearführung für Ihre Anwendung schnell und einfach konfigurieren.

Hier konfigurieren

Ausgewählte Anwendungsbeispiele

Die drylin® W Profilführungen lassen sich individuellen Anforderungen perfekt anpassen und sind somit für eine Vielzahl an unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar.


young engineers support

yes Logo

Du bist Student oder Schüler und benötigst Hilfe? Ob kostenloses Muster, Know-How, Kataloge oder die Veröffentlichung deiner Projektarbeit, hier findest du die perfekte Unterstützung. Hier Kontakt aufnehmen.

 

yes Muster und Kataloge

drylin Testlabor

Getestet und bewiesen!

Unsere drylin® Produkte werden im Testlabor unter verschiedenen Bedingungen geprüft, um sicherzustellen, dass die Produkte auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Hier zeigen wir, was und wie getestet wird und was anschließend mit den Testdaten passiert. Sie können sogar Ihren Anwendungsfall bei igus® testen lassen.

Zum drylin® Testlabor

Profilführung drylin® W - für mehr Prozesssicherheit

Die Profilführung ist ein kleines aber immanent wichtiges Detail beim Realisieren vieler Prozesse. Wo immer eine Anwendung entlang einer linearen oder radialen Bahn eingerichtet werden soll, sind Profilschienen ein geeignetes Mittel dazu. Profile überzeugen durch Formstabilität, Verwindungssteifigkeit und einfache Bearbeitbarkeit. Mit igus haben Sie einen Spezialisten an Ihrer Seite, der Sie in die Welt der dynamischen Prozesse mit Profiltechnik von heute und morgen begleiten kann.

Profilführung - viele Bauteile, ein Produkt

  • Schiene
  • Schlitten
  • Gehäuse
  • Gleitfolie

Die Schiene ist das eigentliche Profil. Sie bildet die Gleitbahn, entlang der sich die Anwendung bewegt. Die Anwendung wird auf dem Schlitten montiert. Der Schlitten besteht aus einer Grundplatte mit Gehäusen für die Gleitfolien. Die Gehäuse halten die Gleitfolie in Form, damit diese entlang des Profils sicher gleiten kann. Dafür haben die Gehäuse Justiermöglichkeiten, mit denen Sie die Gleitfähigkeit und das Spiel exakt passend für Ihre Anwendungen einstellen können. Die Gleitfolie ist der Kontakt vom Schlitten zum Profil. 

Die modulare Profilschienenführung drylin W für maximale Variabilität

Profilschienenführung drylin W im Baukasten an. Damit geben wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Profilführungen optimal an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Dabei bieten wir Ihnen nicht nur eine große Auswahl an Designs und technischen Konzepten an. Mit einer ebenso großen Auswahl an unterschiedlichen Materialien können Sie Ihre Profilschienen noch besser auf die Prozesse in Ihrem Unternehmen optimieren.

Folgende Varianten für Ihre Linear-Anwendung:

  • 14 unterschiedliche Profiltypen in unterschiedlichen Größen aus Aluminium, Karbon oder Edelstahl
  • 50 unterschiedliche Schlittentypen aus Aluminium und Zinkdruckguss, Karbon oder igildur Kunststoff
  • 15 verschiedene Gehäuselager aus Aluminium, Zinkdruckguss oder Edelstahl
  • 6 verschiedene Gleitführungen aus unterschiedlichen igildur Kunststoffen

Wartungsfrei

Eine große Auswahl bringt auch eine große Verantwortung. Damit Sie ihre Profilschienenführung wirklich optimal für Ihre Anwendungen gestalten können, bieten wir Ihnen eine umfassende Beratung an. Wir zeigen Ihnen, was Sie für Ihre Profilschienenführung für Schlitten, Schienen, Gehäuselager und Gleitfolien ideal miteinander kombinieren können. Mit innovativen Designs und modernen Materialien können wir weit mehr als nur das technisch effizienteste Optimum für Ihre Anwendungen umsetzen. Darüber hinaus erreichen wir durch unsere iglidur Gleitfolie auch eine exakt berechenbare Lebensdauer. Mit dieser zuverlässigen Kalkulierbarkeit können Sie die Wartungsschritte so planen, dass die Lebensdauer der gesamten Profilführung exakt zur Dauer der Anwendung angepasst werden kann.

Profilführung für Antriebstechnik

Mit einem Linearantrieb kann der Schlitten entlang der Führungsschienen bewegt werden. Neben den Linearmotoren werden Spindel- oder den Riemenantriebe angeboten. Diese beiden technischen Ansätze geben Ihnen die ideale Auswahl zwischen maximaler Präzision oder Schnelligkeit.