Perimeter
Zum Testen der Augen
Kostenloses Muster bestellen

Technische Daten:

  • Was wurde benötigt: Perimeter, also Geräte, die das Gesichtsfeld vermessen und die Empfindlichkeit des Sehsystems bestimmen
  • Anforderungen: 100 % Schmier- und Wartungsfreiheit, hygienisch für den medizinischen Bereich, geringer Bauraum
  • Eingesetze Produkte: drylin® N Flachführungen, dryspin® Trapezgewindespindeln mit passender Gleitgewindemutter
     
  • Erfolg für den Kunden: Ein Perimeter, der die hygienischen Anforderungen problemlos erfüllt. Durch die igus Lösung werden schmierfreie Verstellungen garantiert und keine Wartungen benötigt. Staub und Schmutz können nicht haften.

Mehr Informationen benötigt? Hier Kontakt aufnehmen
Perimeter

Problem

Alle Einzelteile, die in Geräten im medizinischen Bereich verwendet werden, müssen besondere Anforderungen erfüllen. Der Einsatz in hygienesensible Bereiche ist immer besonders. In der Medizintechnik gehören z.B. metallische Gewindemuttern weiterhin zum Standard. Allerdings müssen sie größtenteils regelmäßig geschmiert und gewartet werden. Dabei können Staub- und Schmutzpartikel gut an der verwendeten Schmierung haften bleiben. Das führt zu erheblichen Verschmutzungen und einem deutlich höheren Verschleiß im Vergleich zu einem trockenlaufenden System. Hinzu kommt, dass die metallischen Gewindemuttern in feuchten Umgebungen schnell korrodieren können. 

Lösung

Die igus Lösungen haben sich auch im Perimeter bewährt. Durch die Verwendung der trioblogisch optimierten iglidur Hochleistungspolymere können Staub und Schmutz nicht am Gewindetrieb haften. Und auch in feuchten Umgebungen ist die dryspin Technologie einen Schritt vorraus: Sie ist nämlich zu 100 % korrosionsfrei. Somit wird der Leichtlauf über die gesamte Anwendung garantiert. Das ermöglicht eine einfache Durchführung des gesamten Untersuchungsspektrums von schnellen Screening-Tests bis hin zu manuell gesteuerten kinetischen Tests. Darüber hinaus verfügt das PTS 2000 Perimeter über eine der weltweit größten Auswahl an Gesichtsfeldtests und alle in der Perimetrie verwendeten Farben und Stimulusgrößen. Mit einer modernen und intuitiven Software werden die Untersuchungen schnell und bequem durchgeführt.

Weitere Anwendungsbilder:

Perimeter

Eingesetzte Produkte

dryspin® Trapezgewindespindeln

Gewindespindeln

dryspin® Trapezgewindemuttern

Gewindemutter

drylin® N Flachführungen

Flachführungen

Sie haben Fragen zur drylin® Gewindetechnik?

Unser Experte Thorben Hendricks klärt mit Ihnen alle Fragen rund um das Thema drylin Gewindetechnik. Einfach das Kontakformular ausfüllen und wir kümmern uns um Ihr Anliegen. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

► Kontaktaufnahme online anfragen
► Termin vereinbaren
► Experten-Support nach Wunsch telefonisch oder über Video-Chat-Funktion
► Kostenloses Muster bestellen
 

Hier Experten-Support anfragen

Online bestellen:

Abfüllanlage

Gewindetrieb konfigurieren:

Abfüllanlage

Technik verbessern & Kosten senken:

Tech Up Cost Down