Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

Alle drylin® E Antriebstechnik Neuheiten 2023

SLW-0620 Linearmodul für engsten Bauraum

... klein und stark ...

EGW-20120
Technik verbessern:
  • Effizient und laufruhig durch dryspin® Steilgewinde
  • Sparen Sie wertvollen Bauraum ein
Kosten senken:
  • Platzsparende Ausführung spart Bauraum und hilft ber der Kostenreduzierung
Beweise:
  • Steilgewinde mit 6,35 mm Durchmesser
  • Bis zu 24,4 mm Vorschub pro Umdrehung
Nachhaltigkeit:
  • drylin® W-Linearführung und dryspin® Gewindetechnik zu 100 % schmier- und wartungsfrei
Mehr erfahren

ZLN-40-OD schnelle kleine Zahnriemenachse

... schnell gegenläufig verstellen ...

GEN_ZLN-40-R-L
Technik verbessern:
  • Geringe Bauhöhe von 27 mm
  • Schnell, gegenläufig verstellen
Kosten senken:
  • Platzsparende Ausführung spart Bauraum und hilft ber der Kostenreduzierung
Beweise:
  • Doppelschlitten
Nachhaltigkeit:
  • Schmierfrei durch Flachführung drylin® N
Mehr erfahren

SHT-HYD Hygienic Design Studie

... FDA-konform verstellen ...

SHT-HYD Hygienic Design Studie
Technik verbessern:
  • Hygienic Design für höchste Ansprüche
  • FDA-konforme Spindelachse
Kosten senken:
  • Aufbau verhindert das Ablagern von Schmutz und somit auch Wartungsaufwände
Beweise:
  • dryspin® Edelstahl Gewindespindel (Ds18x4)
  • Patentiertes, getestetes Design
Nachhaltigkeit:
  • 100 % schmier- und wartungsfrei
  • Besonders hygienisch
Mehr erfahren


drylin® EGW – Endless Gear Linearmodul

... ein fast endlos erweiterbarer Antrieb ...

EGW-20120
Technik verbessern:
  • Zahnstangenelemente modular (endlos) erweiterbar
  • Für Anwendungen > 2.000 mm
Kosten senken:
  • Passend für drylin® W Standardschiene WS-20
  • Linearschlitten mit Wechsellager für Lagerwechsel
    direkt auf der Schiene
Beweise:
  • Last 200 N, Geschwindigkeit 1 m/s, Raumtemperatur,
    Gesamthubweg 15.000 mm/Zyklus, getestet 45.000 Zyklen
Nachhaltigkeit:
  • 100 % schmierfrei durch den Einsatz von igus®
    Hochleistungspolymeren allen Lagerstellen
Mehr erfahren


drylin® E Einbaufertige Zahnriemenachse ZLW-1050-ES

... schmal und schnell ...

ZLW-1050-ES
Technik verbessern:
  • Extrem beständig durch Edelstahlkomponenten
  • Erweiterung des drylin® Baukastens um das ZLW-Edelstahl-Linearmodul mit kompakter Breite von 50 mm
Kosten senken:
  • Einbaufertiges System
Beweise:
  • Getestet im igus® Labor: Linearsystem drylin® W ø 10 mm, Schlittenlänge 100 mm, Lineargleitfolien iglidur E7, Last 30 N, Lebensdauer 4000 km im Dauerbetrieb bis Lagerwechsel
Nachhaltigkeit:
  • Komplett schmierfreier Betrieb
Mehr erfahren


drylin® E Einbaufertiges Linearmodul SLWC-1030-FL

... klein und stark mit Spindelmotor ...

SLWC-1030-FL
Technik verbessern:
  • Für alle dryspin® Gewindesteigungen in Ø 10 mm
Kosten senken:
  • Einbaufertiges System mit Spindellagerung im Motor
  • Spart bis zu 35% Bauraum
Beweise:
  • Getestet im igus Labor: dryspin Gewinde Ds 10x25, Hublänge 300 mm, Axialkraft dynamisch 300 N, Drehzahl 24 1/min, Einschaltdauer 50%, Ergebnis Lebensdauer 204.260 Doppelhübe 
Nachhaltigkeit:
  • 100% schmier- und wartungsfrei
Mehr erfahren


drylin® E Antriebstechnik Konfigurator

... mehr Funktionen & noch einfacherere Konfiguration ...

Antriebstechnik Konfigurator
Technik verbessern:
  • Entwicklungsideen schneller umsetzen durch automatische Berechnung und Kombination der Einzelteile
Kosten senken:
  • Zeitersparnis durch automatische Berechnung und Auslegung im Tool
Beweise:Nachhaltigkeit:
  • Schmier- und wartungsfreie Produkte online konfigurieren

Weitere Antriebstechnik Neuheiten l 2022


drylin® E Linearmodul mit dryspin® Gewindetechnik

... mehr Dynamik denn je ...

SLW-BB-25120
Technik verbessern:
  • Konfigurierbar mit 7 dryspin® Steilgewinden
  • Linearschlitten in verschiedenen Längen lieferbar
Kosten senken:
  • Einbaufertiges Linearmodul in mm genaue Wunschlänge
Beweise:
  • dryspin® Gewinde Ds20x80 in SHT-30: 500 N Axialkraft, 300 mm Hublänge, 0,6 m/min Vorschub, 7,6 U/min, Einschaltdauer 50%
  • Ergebnis: mind. Lebensdauer 123.094 Doppelhübe
Nachhaltigkeit:
  • 100% sauberer und hygienischer Betrieb
Jetzt einkaufen


drylin® E Lineartisch mit Schlittenklemmung

... sicher positioniert ...

Lineartisch mit Schlittenklemmung
Technik verbessern:
  • Klemmung direkt am Schlitten
  • Sicherung der Position insbesondere in vertikaler
    Einbaulage
     
Kosten senken:
  • Baugrößen 12, 20, 30 können sofort einbaufertig
    mit Schlittenklemmung geliefert werden
Beweise:
  • Klemmkraft abhängig vom Anzugsmoment des Klemmhebels. 
Nachhaltigkeit:
  • 100 % sauberer und hygienischer Betrieb
Mehr erfahren


drylin® E Schmaler Kreuztisch

... Arbeitsflächen von 200 x 200 mm ...

Schmaler Kreuztisch für Arbeitsflächen von 200x200mm
Technik verbessern:
  • Mit 48 Einzelachsbreite schmalster Kreuztisch der SLW Baureihe
  • Präziser Schlitten Monoblock
Kosten senken:
  • Ein Modul für 2 Verstellrichtungen
  • Individuelle Hublängen je Richtung möglich
Beweise:
  • dryspin® Gewinde Ds10X12 in SLW-BB-1030: 300 N Axialkraft, 150 mm Hublänge, 0,6 m/min Vorschub, 50 U/min, Einschaltdauer 50%
  • Ergebnis: mind. Lebensdauer 125.991 Doppelhübe
Nachhaltigkeit:
  • Saubere Gleitelemente anstatt geschmierter metallischer Kugeln
Mehr erfahren


drylin® E SHT-30 Linearmodul

... mehr Dynamik denn je ...

SHT-30 Linearmodul
Technik verbessern:
  • Konfigurierbar mit 7 dryspin® Steilgewinden
  • Ruhiger und vibrationsarmer Lauf
Kosten senken:
  • Einbaufertiges Linearmodul in mm genaue Wunschlänge
Beweise:
  • dryspin® Gewinde Ds20x80 in SHT-30: 500 N Axialkraft, 300 mm Hublänge, 0,6 m/min Vorschub, 7,6 U/min, Einschaltdauer 50%
  • Ergebnis: mind. Lebensdauer 123.094 Doppelhübe
Nachhaltigkeit:
  • 100% sauberer und hygienischer Betrieb
Mehr erfahren

Weitere Antriebstechnik Neuheiten l 2021


SLW - schmaler & starker Aktuator

SLW starker & schmaler Aktuator
Technik verbessern:
  • Kompaktester SLW-Linearaktuator in
    Baugröße 10
Kosten senken:
  • Anschlussfertig bis hin zu Motor und Steuerung
Beweise:
  • 35 % Bauraumersparnis bei Systembreite
    im Vergleich zur bisher schmalsten Version
Nachhaltigkeit:
  • 100 % wartungsfrei durch Selbstschmierung
  • Sauber und hygienisch
Weitere Informationen


FDA Konforme Zahnriemenachse

FDA Konforme Zahnriemenachse
Technik verbessern:
  • Linearachse konform mit Hygienic Design
  • Lagerstellen FDA-konform durch iglidur® A160
  • Korrosions- und chemikalienbeständig
Kosten senken:
  • Anschlussfertige Linearachse
  • Einfach Reinigungsprozesse
Beweise:
  • ZLW-20120-ES, getestete Lebensdauer:
    Last 3 kg, Hublänge 1.000 mm, Geschwindigkeit
    0,5 m/s, Beschleunigung 2,0 m/s²; Einschaltdauer
    100 %, Doppelhübe 1.443.000
Nachhaltigkeit:
  • Keine Kontamination von Produktionsgütern
Zu den ZLW News


Präzise & kraftvolle z-Achse

Präzise & kraftvolle z-Achse
Technik verbessern:
  • Robuste z-Achse für Portale
  • Für Lasten bis 10 kg
Kosten senken:
  • Anschlussfertig mit Motor und Steuerung
Beweise:
  • GRR-20120 im Laborversuch getestet
Nachhaltigkeit:
  • 100 % sauber und hygienisch
  • 100 % wartungsfrei durch selbstschmierende
    Polymere
Zu den GRR News


SLWC - Linearmodule mit kurzem Schlitten

SLWC Linearmodule mit kurzem Schlitten
Technik verbessern:
  • 40 mm Systemhöhe bei neuer Baugröße Ø 10
  • Korrosionsbeständig
Kosten senken:
  • Modular: 3 Systembreiten und 3 Schlittenlängen
Beweise:
  • Getestet im Langzeitversuch im igus® Labor.
Nachhaltigkeit:
  • 100% ohne Schmierung, kein Fett oder Öl im System
  • Transparentes Design für schnelle und einfache Reinigung
Zu den SLWC News




Einbaufertige drylin® SLW-XY Kreuztische

SLW-XY Kreuztische neue Baugrößen
Technik verbessern:
  • Nur 1 Einheit für zwei Einstellrichtungen
  • Neue Baugröße SLW-XY-16120 mit breiter Abstützung
  • Für eine Arbeitsfläche von bis zu 500 mm x 500 mm
Kosten senken:
  • Reduzierter Konstruktionsaufwand durch einbaufertige Lieferung
  • Beide Verstellungen integriert in einer Lineareinheit
  • Linearführung aus dem drylin® W-Linearbaukasten
Beweise:
  • Flächenquotient immer ≤ 2 (Verhältnis Einbaumaß/ Arbeitsfläche)
Nachhaltigkeit:
  • Ein Bauteil anstatt zwei
  • 100 % schmier- und wartungsfrei
Weitere Informationen


SLW-16120 - Linearmodule mit breiter Abstützung

SLW-16120 Linearmodul von igus
Technik verbessern:
  • Linearschlitten mit bis zu 60 % größerer Abstützung
Kosten senken:
  • Passende Motoren und Steuerung anschlussfertig montiert
Beweise:
  • Bis zu Faktor 5,75 höheres Flächenträgheitsmoment
Nachhaltigkeit:
  • 100% ohne Schmierung, kein Fett oder Öl im System
  • Kein Auswaschen von Fetten und Ölen in Reinigungsprozessen
     
Weitere Informationen


SLWT-16120 - Linearmodule mit Doppelspindel- und Schlitten

SLWT-16120 Linearmodul mit Doppelschlitten von igus
Technik verbessern:
  • Verstellung von zwei Linearschlitten mit einem Linearmodul
Kosten senken:
  • Anschlussfertig geliefert mit Bedienzubehör oder Elektromotoren
Beweise:
  • Über Faktor 3 höheres Widerstandsmoment gegenüber Breite 1660
Nachhaltigkeit:
  • 100% ohne Schmierung, kein Fett oder Öl im System
  • Kein Auswaschen von Fetten und Ölen in Reinigungsprozessen
     
Weitere Informationen

Antriebstechnik Online Shop

Antriebstechnik Shop Fertige Linearmodule in gängigen Standardgrößen direkt online bestellen.
Zum Online Shop

Antriebstechnik Konfigurator

Antriebstechnik Konfigurator Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
Zum Konfigurator

Produkt anfragen

Antriebstechnik News Anfrage Sie haben Fragen zu einem unserer News Produkte? Dann schreiben Sie uns hier eine Nachricht.
Jetzt Anfrage stellen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH