Das Design von Kabinen in Arbeitsmaschinen wie Kranen, Landmaschinen und Baumaschinen muss hohen Qualitätsstandards genügen, um Sicherheit und Produktivität auf Feld, Baustelle oder Hafen sicherzustellen. Dort, wo Bewegung stattfindet – etwa in den Verstellmöglichkeiten der Sitze, den Steuerelementen oder bei der Verstellung von Displays – muss daher alles reibungslos ablaufen.
drylin Linearlager und iglidur Gleitlager arbeiten dank Trockenlauf wartungs- und schmierfrei, dauerhaft klapperfrei und sind unempfindlich gegenüber Schmutz, Staub sowie Korrosion. Sie eignen sich damit für den Einsatz in der Maschinenumgebung und können zu einer langen Lebensdauer in der Kabine beitragen. Hier erfahren sie mehr über Produkte, Einbaustellen und Vorteile.
Der neueste Trend im Design von Kabinen in Landmaschinen ist die Fahrerkabine Onfield 4.0. Bereits jetzt sind Zugmaschinen oder Erntemaschinen wie Mähdrescher oft GPS-gesteuert und mit umfangreicher Sensorik ausgestattet. Damit der Landwirt auch bei geringer Arbeitsbelastung produktiv sein kann, wird die digitale Vernetzung noch weiter zunehmen. Büroaufgaben wie die Buchhaltung sollen dann von der Landmaschine aus durchgeführt werden. Displays mit flexiblen Verstellmöglichkeiten werden dadurch noch mehr das Innendesign prägen. Aber auch der Fahrersitz muss besonders flexibel einstellbar sein und sich etwa zur Seitenkonsole drehen lassen können.
Mehr Ordnung im Rechnerzentrum
Wie man ein Befestigungssystem für Rechner in der Fahrerkabine auf Basis einer drylin Linearführung baut:
» Zur DIY-Anleitung im profi Magazin (pdf)
Egal ob im Baukran, Hafenkran oder Intermodalkran. Moderne Krankabinen zeichnen sich vor allem durch Fahrersitze mit vielfältigen Verstellmöglichkeiten aus. Das betrifft nicht nur flexibel einstellbare Kopf- und Armstützen. Um beim Lasthub immer die Übersicht zu behalten, sollen sich die Sitze linear nach vorne und hinten verschieben lassen und auch einfach zu neigen sein. Das gewährleistet hohe Produktivität bei gleichzeitig hoher Sicherheit. Weitere Verstellungen in der Krankabine finden bei verschiebbaren Displays sowie bei Steuerungselementen, allen voran dem Meisterschalter, statt.
Produkte: Gleitlager iglidur G
Vorteile: sehr gute Reibwerte ✓ resistent gegen Kantenpressung ✓ resistent gegen Stöße und Schläge ✓ schmutz- und staubunempfindlich ✓
Produkte: Gleitlager iglidur H2
Vorteile: geringe Feuchtigkeitsaufnahme ✓ korrosionsbeständig ✓ hoch medienbeständig ✓ wirtschaftlich ✓
Produkte: Linearachsen und drylin E-Motoren
Vorteile: verwindungssteife Doppelwellenprofile ✓ leistungsstarke Schrittmotoren mit Verdrehsicherung ✓
Bagger, Radlader, Raupenfahrzeuge oder Transporter: An der sicheren Bewegung von schweren Maschinen hat auch das Kabinendesign seinen Anteil. Ein hoher Komfort, die gute Übersicht und eine natürliche Sitzposition sind hier gefragt. Vielfältige Sitzverstellungen, etwa per Linearschienen an Arm- und Kopfstütze oder mit Gleitlagern an der Rückenverstellung erlauben die richtige Sitzposition für jeden Maschinenführer. Sie müssen auch bei Kontakt mit Verschmutzungen und hoher Luftfeuchtigkeit wartungsfrei arbeiten. Daneben muss der Anwender auf die einwandfreie und reibungslose Bedienung der Steuerinstrumente vertrauen können. Schwingungsdämpfende, wartungs- und schmierfreie Lager kommen hierbei zur Anwendung.
Produkte: Gleitlager iglidur H2
Vorteile: geringe Feuchtigkeitsaufnahme ✓ korrosionsbeständig ✓ hoch medienbeständig ✓ wirtschaftlich ✓
Produkte: Sonderteile aus iglidur X, G oder GLW
Vorteile: maßgefertigte Zeichnungsteile ✓ in Groß- und Kleinserien möglich
Indem der Steuerstand seitlich verschoben werden kann, hat der Fahrer immer die perfekte Übersicht in der Baumaschine. Das System von Gessmann wurde mit wartungsfreien und schmutzunempfindlichen drylin W-Linearschienen umgesetzt.
Alle Produkte werden im igus Testlabor, dem größten der Branche, unter realen Bedingungen auf Verschleiß und Belastbarkeit geprüft. Die Ergebnisse fließen in unsere Tools zur Lebensdauerberechnung und ermöglichen genaue Prognosen über die Haltbarkeit.
Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.
Ausprobieren einfach gemacht: Mit dem igus Corner haben Sie die aktuellen und individuell zur Branche passenden motion plastics immer direkt zur Hand.
Wir bringen den Aufsteller zu Ihnen, bauen ihn auf Wunsch auf und bestücken die Fächer mit den Produkten Ihrer Wahl. Oder Sie stellen ihn selber auf. Als Dauerausstellung oder nur für einen begrenzten Zeitraum.