Miniatur Linearmodule für den kleinen Bauraum

Kleine Größe, kleiner Preis - drylin® Miniatur-Linearmodule

Je kleiner der Bauraum ist, umso sparsamer muss man mit der Größe der Bauteile sein. Dabei kann auch das Gewicht von einzelnen Maschinenelementen eine große Rolle für die Maschinen- oder Automatenleistung sein. Mit drylin Miniatur-Linearmodulen bietet igus ein umfangreiches Programm mit kleinsten, besonders leichten und leisen Linearmodulen und Linearachsen an. Dabei wird besonders auf eine robuste Konstruktion der Miniatur-Linearachsen geachtet. Um den meisten Anwendungsgebieten eine optimale Lösung anbieten zu können bietet igus Miniatur-Linearmodule mit Spindelantrieb oder mit Zahnriemenantrieb an. Dabei können die Antriebe sowohl manuell als auch mit Motor erfolgen.


Miniatur Linearmodule SLN

Kleine Linearmodule drylin® SLN

  • Basierend auf drylin flache Linearführung
  • Antrieb: Trapez- oder Steilgewinde
  • Kompakte Bauform
  • Spieleinstellung am Schlitten
  • Präzise durch Federvorspannung

Zu den Kleinen Linearachsen
Flaches Linearmodul drylin SLT

Flaches Linearmodul drylin® SLT

  • Basierend auf drylin T-Miniatur-Führungen
  • Antrieb: Trapez- oder Steilgewinde
  • Flache und kompakte Bauform
  • Schlitten mit individueller Spieleinstellung
  • Variable Spindelanordnung

Zu den flachen Linearmodulen
Miniatur Linearmodul mit Zahnriemenantrieb

ZLN-40 Linearmodul

  • Flache Bauform mit 27 mm Höhe
  • Vertikale Last von 30 N
  • Mit NEMA-Schrittmotoren und EC-/BLDC-Gleichstrommotoren
  • Schnelle Lieferung


Da muss man ganz genau hinsehen!

Das Miniatur-Linearmodul Muster inkl. Brillenetui

Fordern Sie das kostenlose Miniatur-Linearmodul im Brillenetui mit weiteren Infos rund um die igus Antriebstechnik an. Überzeugen Sie sich von der Qualität der kleinen, schmierfreien Linearmodule.
 

  • Platzsparende und robuste Konstruktion
  • 100 % schmierfrei
  • Sehr leichter Aufbau
  • Kosteneffektiv

Jetzt Muster anfordern!
drylin Miniatur-Linearmodul Muster

Ihre Vorteile mit drylin® Miniatur-Linearmodule

Leiser Lauf

Linearmodule von igus sind besonders leise

Korrosionsbständig

igus Linearmodule sind  korrosionsbeständig

Besonders platzsparend

igus Miniatur Linearmodule sind besonders platzsparend

Sehr leicht

igus Miniatur Linearmodule sind besonders leicht

100% schmiermittelfrei

igus Miniatur-Linearmodule sind schmiermittelfrei

Kosteneffektiv

igus Miniatur Linearmodule sind besonders kosteneffektiv

drylin Antriebstechnik online konfigurieren

In wenigen Schritten zum konfektionierten Antriebssystem

Mit dem Online-Konfigurator für die Antriebstechnik erhalten Sie nach Eingabe Ihrer Anforderungen Ihr passendes Antriebstechnik-System. Darüber hinaus erhalten Sie die Möglichkeit sowohl Motoren als auch weiteres Zubehör wie die Motorsteuerung anzufragen oder zu bestellen.
 

  • Schnelles und einfaches Konfigurieren
  • Optionales Zubehör
  • Ausführliche Stückliste
  • Schnelle Lieferung

Produktfinder für die drylin Antriebstechnik

Spindel-Schrittmotoren drylin E

Für einen motorisierten Spindelantrieb des flachen Linearmoduls bietet igus leistungsstarke Spindel-Schrittmotoren an. Die Motoren werden in drei Baugrößen angeboten: NEMA11, NEMA17 und NEMA23. Die Kombination mit einer dryspin Gewindespindel garantiert eine präzise Zentrierung und eine lange Lebensdauer des falchen Linearmoduls.
 

  • 3 Baugrößen mit oder ohne Litze
  • Anschlussfertig lieferbar
  • Mit oder ohne Encoder

Mehr zu Spindel-Schrittmotoren
drylin E Spindel-Schrittmotoren