Medizinisches Mobiliar – dahinter versteckt sich z.B. der Patienten- und Behandlungsstuhl, das Pflege- oder Krankenhausbett, OP-Tische- und Leuchten oder Ablege- und Tragarmsysteme – stellt höchste Ansprüche an alle beweglichen Komponenten. Unsere Lagertechnik für flexible Verstellungen sowie Energiekettensysteme für die sichere Leitungsführung sind speziell für medizinische Einrichtungen ausgelegt.
Sie sind chemikalienbeständig sowie schmier- und wartungsfrei und bieten somit höchste Verfügbarkeit im täglichen Einsatz. Während in der Pflege auch hohe Belastungen wie Stöße sicher abgefangen werden müssen, verlangt die Intensivmedizin nach besonders verlässlichen Systemen mit leichter und präziser Verstellbarkeit.
Testen Sie selbst unsere Energiezuführungssysteme und Lagertechnik für die Medizintechnik, die Ihre Technik verbessern und Kosten senken.
Die Firma TRUMPF setzt auf iglidur Gleitlager in den LED-Flügeln ihrer OP-Leuchten-Serie iLED. Für diese galten höchste Anforderungen an die Hygiene, aber auch Geräuscharmut und eine präzise Einstellung der Leuchtenflügel.
Mit höhenverstellbaren Schwenkarmen kann der Patient im Krankenhaus bequem den Fernseher ausrichten. Unsere schmiermittel- und wartungsfreien Gleitlager ermöglichen die hygienische und leichtgängige Verstellung.
Entdecken Sie in dieser Auswahl weiterer Anwendungsbeispiele, in welchem medizinischen Mobiliar unsere Lagertechnik und Energiekettensysteme noch erfolgreich zum Einsatz kommen.
▲ Tech Up: Schmier- und Wartungsfreiheit für den Einsatz in hygienesensiblen Bereichen
▼Cost Down: Bis zu 25 % geringerer Verschleiß und bis zu 30 % höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie
Ausprobieren einfach gemacht: Mit dem igus Corner haben Sie die aktuellen und individuell zur Branche passenden motion plastics immer direkt zur Hand.
Wir bringen den Aufsteller zu Ihnen, bauen ihn auf Wunsch auf und bestücken die Fächer mit den Produkten Ihrer Wahl. Oder Sie stellen ihn selber auf. Als Dauerausstellung oder nur für einen begrenzten Zeitraum.