Mittlere Energieketten für den mittleren Lastbereich

Der Standard für den Maschinenbau auf der ganzen Welt. Die Energieführungskette ist speziell entwickelt worden für jegliche Anwendungsgebiete im mittleren Lastbereich. Neben der bewährten Allrounder-Energiekette E2/000 haben wir durch kontinuierliche Verbesserungen über viele Jahre nun die nachfolgende Generation E2.1 entwickelt:
Mehr nutzbarer Raum, leiser, stabiler und mit höherer Lebensdauer.

Typische Industriezweige und Anwendungen: Fördertechnik, Baumaschinen, Kunststoffmaschinen...

Energieführungskette

E2.1

E2.1

Leiser, stabiler, schneller zu befüllen

  • Innenhöhen: 21 bis 48 mm
  • Verfügbar in zwei Versionen:
    • Im Außenradius beidseitig aufklappbar
    • Im Innenradius beidseitig aufklappbar
  • Der Standard für Anwendungen im mittleren Lastbereich
  • Bis zu 10dB(A) Leiser als E2/000
  • Verbessertes Gewichts- und Abmessungsverhältnis als vergleichbare Vorgängerserie
  • Bis zu 55% schneller zu montieren als Vorgänger
  • Optionales Öffnungswerkzeug für ein noch schnelleres Öffnen und Schließen


E2/000

E2 000

Der Allrounder, breiter Anwendungsbereich

  • Innenhöhen: 21 bis 45 mm
  • Verfügbar in zwei Versionen:
    • Im Außenradius beidseitig aufklappbar
    • Im Innenradius beidseitig aufklappbar
  • Hohe Stabilität, leiser Lauf
  • Variantenreich: Auch als Rohr und Halbrohr lieferbar


E2 mini

E2 mini

Klein und sehr stabil

  • Innenhöhen: 17 bis 41 mm
  • Verfügbar in drei Versionen:
    • geschlossen
    • Im Außenradius aufklappbar
    • Im Innenradius aufklappbar


Schmutz- und Späneschutz

R2.1

Sicherer Schutz gegen Schmutz und Späne

Viele Serien sind auch als Rohr oder Halbrohrversionen verfügbar!

Hier geht es zu unserer großen Auswahl von Spänedichten aber trotzdem aufklappbaren e-rohren.


Energieketten-Recycling

chainge

chainge Recycling Programm für Energieketten

Leisten Sie Ihren Beitrag zur Reduzierung von Kunststoff-Müll und zur Verbesserung des Recyclings in der Industrie.