Eine Lagerhaltung ohne Unterbrechung der Logistik ist unabdingbar für schnelle Lieferketten. Kunden wollen nicht unnötig auf ihre Waren warten, für Hersteller ist die fristgerechte Lieferung ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Die Prozesse laufen vor allem bei größerer Intralogistik weitgehend automatisch. Neben Flurförderfahrzeugen, Hubtischen und Palettierern verschieben fahrerlose Transportsysteme (FTS) und Regalbediengeräte (RBG) autonom Stückgut und Pakete. Unsere Produkte unterstützen den 24/7-Betrieb, denn sie sind schmierfrei und damit wartungsfrei. Darüber hinaus sparen unsere Energieketten, Leitungen, Gleit- und Linearlager Gewicht und Bauraum, ein wichtiger Aspekt vor allem in Hochregallagern.
Platzsparende, langlebige Energieführungssysteme für Regalbediengeräte, Shuttlesysteme und Transferwagen
Schmier- und wartungsfreie Gleit- und Linearlager für Gabelstapler, Fahrerlose Transportsysteme und Co.
Hochbelastbare Kunststoffgleitlager für Zylinder- und Scherengelenke von Hubtischen
Wartungsfreie Komponenten für Hängesysteme, Rollenbahnen, Kugeltische und weitere Förderanlagen
Wie können Maschinenteile über längere Distanzen dynamisch arbeiten und dabei trotzdem sicher mit Elektrizität versorgt werden?
Dieses Whitepaper geht auf e-ketten und Stromschienen für die Leitungsführung bei In- oder Outdoorkranen, Elektrohängebahnen, Elektrozügen, Regalbediengeräten (RGB) und Querverschiebewagen (QVW) ein.
smart plastics erhöhen die Ausfallsicherheit in der Logistik. Die intelligente Sensorik meldet den Zustand sowie empfohlene Wartungstermine von Produkten wie Energieketten oder Leitungen.
Ihre Vorteile
Für seine Regalbediengeräte hat SIVAplan die Energieführung "guidelok slimline P" erprobt, die Gewichtsersparnis bringt und vor allem wesentlich schneller zu montieren ist – mit Erfolg. Inzwischen bewährt sich das System im Serieneinsatz.
In diesem FTS ist der Aufhängungsmechanismus bei einer Nutzlast von bis zu 550 kg Vibrationen und hohen Kräften ausgesetzt. Daher und aus Platzgründen werden in den Transportfahrzeugen Polymergleitlager der Serie iglidur Z eingesetzt.
Hochregallager, FTS, Kommissionierer oder Flurförderfahrzeug. Entdecken Sie in dieser Auswahl an Anwendungsbeispielen, wo überall unsere Lagerprodukte, Energieketten und Leitungen in der Intralogistik zum Einsatz kommen.
Fahrerlose Transportsysteme (FTS), oder auch Automated Guided Vehicles (AGV), sollen im Lager möglichst weite Strecken über eine lange Zeit komplett autonom zurücklegen. Dafür müssen sie – gerade in ihren mechanischen Bauteilen – aber absolut wartungsfrei arbeiten. Wie das durch den Einsatz von schmierfreien Linear- und Gleitlagern gelingt und welche Rolle dabei Drehkranzlager spielen, erfahren Sie in diesem Blog-Beitrag.
Damit die Logistikette ununterbrochen funktioniert, prägt Sensorik immer mehr auch die Arbeitsumgebung in Lagerhallen und Kommissionierbereichen. In diesem Blog-Beitrag stellen wir kompakt vor, wie die sogenannte "i.Sense"-Sensorik an der Energiekette, an Leitungen oder sogar einzelnen Gleitlagern mehr Kontrolle und Sicherheit verschafft und Kosten gespart werden können.
Wird die Leitungsführung für Regalbediengeräte ausgelegt, tauchen oft zwei Probleme auf. Platz und Geschwindigkeit. Wie finde ich eine Lösung, die die Effizienz meines RBG erhöht?
Mit der autoglide 5 Energiekette möchten wir unseren Kunden genau diese Lösung an die Hand geben. In diesem Blog-Beitrag erfahren Sie auf einen Blick was die Leitungsführung kann und wo sich der Einsatz lohnt.
Stromschienen sind oftmals die Wahl für die vertikale Leitungsführung im RBG. Der Grund liegt meist in ihrer platzsparenden Konstruktion.
Mit der "guidelite ECO" zeigen wir auf, wie auch Energieketten besonders schmal aufgebaut sein können und dabei eine im Labor getestete Langlebigkeit garantieren.
Unsere Produkte und weiterführende Informationen für die Intralogistik auf einem Blick.
igus Produkte direkt zur Hand haben: mit der XXL-Musterkiste, individuell für Sie zusammengestellt