SHT-BB – Linearmodule mit kugelgelagerter Spindel


höhere Drehzahlen

höhere Präzision

weniger Axialspiel

Radialbelastung durch Riemenantrieb zulässig

konstantes Drehmoment

frei wählbare Hublängen

Zu diesen Artikeln passend:


Technische Daten

Bestellnummer max.
Hublänge
Aluminiumwelle Stahlwelle max.stat.
Tragfähigkeit
max.
Spindel-
drehzahl
max.
Vorschub-
geschwindigkeit
zusätzl.
(pro
Gewicht 100 mm)
zusätzl.
(pro
Gewicht 100 mm)
[mm] [kg] [kg] [kg] [kg] axial
[N]
radial
[N]
[1/min] [m/min]
in 3 Werktagen versandfertig SHT-BB-12-AWM (1) 500 0,1 0,2 0,8 0,7 350 1400 1500 3 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHT-BB-12-EWM (1) 500 0,1 0,2 0,8 0,7 350 1400 1500 3 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig SHT-BB-20-AWM (1) 900 0,3 0,6 2,3 1,9 1000 4000 1500 6 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHT-BB-20-EWM (1) 900 0,3 0,6 2,3 1,9 1000 4000 1500 6 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig SHT-BB-30-AWM (1) 1000 0,6 1,4 5,8 4,6 1500 6000 1200 6 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHT-BB-30-EWM (1) 1000 0,6 1,4 5,8 4,6 1500 6000 1200 6 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) AWM = mit Aluminium-Welle | EWM = mit Edelstahl-Welle

Abmessungen

Bestellnummer A Al H E1 E2 E3 l R f lt tk ts  
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15       ±0,1        
in 3 Werktagen versandfertig SHT-BB-12-AWM (1) 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHT-BB-12-EWM (1) 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig SHT-BB-20-AWM (1) 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHT-BB-20-EWM (1) 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig SHT-BB-30-AWM (1) 180 189 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13,5 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHT-BB-30-EWM (1) 180 189 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13,5 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) AWM = mit Aluminium-Welle | EWM = mit Edelstahl-Welle

Bestellnummer tg Kt s sk sg Kg d T l2 d2 ha
±0,1 Standard**
in 3 Werktagen versandfertig SHT-BB-12-AWM (1) M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 TR 10 x 2 17 TR 10 x 2 18 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHT-BB-12-EWM (1) M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 TR 10 x 2 17 TR 10 x 2 18 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig SHT-BB-20-AWM (1) M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 TR 18 x 4 26 12 h9 23 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHT-BB-20-EWM (1) M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 TR 18 x 4 26 12 h9 23 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig SHT-BB-30-AWM (1) M16 12,6 11 18 M12 10,6 30 TR 24 x 5 38 14 h9 36 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHT-BB-30-EWM (1) M16 12,6 11 18 M12 10,6 30 TR 24 x 5 38 14 h9 36 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

* TR10x2 mit auslaufendem Spindelende, optional mit bearbeitetem Spindelzapfen
(1) AWM = mit Aluminium-Welle | EWM = mit Edelstahl-Welle



in 3 Werktagen versandfertig
in 10 Werktagen versandfertig