Flexibel biegen


Flexwelle für drylin® Spindel-Lineartische

Flexwelle
Die ideale Ergänzung für drylin® Spindel-Lineartische. Die Flexwelle erlaubt die Positionierung des Handrads unabhängig von der Einbaulauge der Lineareinheit. 500 mm weit entfernt und um 85° versetzt? Kein Problem!

Längen: 300 mm, 500 mm und 1000 mm (flexibler Bereich)

Material: Flexible Welle: Stahl brüniert, Kunststoff-Schutz: Rilsan, Anschlußstück: Edelstahl 1.4305

Für alle Zapfendurchmesser (10, 12, 14 mm).

Flexibler Einbau.

Platzsparend.

Bestellnummer d1 d2 d3 d4 l2 sg E1 E2 E3 L Lges. n
max
T
max.
min.
Biege-
radius
   
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [mm]    
in 24 Stunden versandfertig FS-06-300-Z12X120-AA 14H7 12h7 21 6 120 M4 8,5 36,5 14,5 300 457 100 3 70 70,12 EUR In den Warenkorb
in 24 Stunden versandfertig FS-06-500-Z12X120-AA 14H7 12h7 21 120 M4 8,5 36,5 14,5 500 657 100 3 70 80,51 EUR In den Warenkorb
in 24 Stunden versandfertig FS-08-500-Z12X120-AA 14H7 12h7 21 8 120 M4 8,5 36,5 14,5 500 657 100 4,5 90 91,18 EUR In den Warenkorb
in 24 Stunden versandfertig FS-08-1000-Z12X120-AA 14H7 12h7 21 120 M4 8,5 36,5 14,5 1000 1157 100 4,5 90 103,19 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Reduzierhülse für Flexwelle

Bestellnr. Material
in 24 Stunden versandfertig STY-WT-213 Edelstahl Reduzierbuchse 14 auf 8 mm In den Warenkorb
in 24 Stunden versandfertig STY-WT-214 Edelstahl Reduzierbuchse 14 auf 10 mm In den Warenkorb
in 24 Stunden versandfertig STY-WT-215 Edelstahl Reduzierbuchse 14 auf 12 mm In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

in 24 Stunden versandfertig