Easytube mit Flansch



drylin® SET easytube als Flanschversion zur axialen Anbindung.

Schmiermittelfreiheit

einfaches, glattes Design nach Vorgaben unserer Kunden

Zubehör erhältlich

SET-Flansch

Bestellnummer A2 A H E1 E2 E3 E5 l h lt ts s l2 d2 Hublänge Aluminiumwelle max. stat. Tragfähigkeit
                              max. Gewicht zusätzl. (pro 100mm) axial [N] radial [N]    
in 10 Werktagen versandfertig SET-25-AWM-F (1) 60 60 49 40 40 40 40 115 39 30 5,2 5,2 27 TRx10x2 750 0,15 0,12 150 300 110,79 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SET-30-AWM-F (1) 80 60 59 60 40 40 40 125 39 35 6,5 5,2 30 TRx12x3 850 0,2 0,21 200 400 142,20 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) auslaufendes Spindelende


in 10 Werktagen versandfertig