Easytube einseitig eingespannt




Der Trägerflansch ermöglicht den horizontalen und vertikalen einseitigen Einbau der easytube. Ideal für Sensor- und Kamerapositionierung in Formatverstellungen.

leichte Montage

flexibler Einbau

platzsparend

schmierfreie innenliegende Spindel.

Bestellnummer A1 Al h E1 E2 E3 V L1 l2 d2 d3 l+Hub s1 s2 SW max. stat. Tragfähigkeit
am Ausleger
   
                        max.       axial [N] radial [N]    
in 10 Werktagen versandfertig SETB-25-AWM (1) 60 55 39 40 40 42 16 45 17 TR10x2 42 130 5,2 5 150 12,5 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) auslaufendes Spindelende


in 10 Werktagen versandfertig