drylin® SET EasyTube, die neue Lineareinheit ist für leichte, manuelle Verstellaufgaben geeignet. Einfaches Verschieben des Schlittens per Hand. Klemmung an jeder Position. Inklusive eingelaserter, spülfester Skalierung.
absolute Schmiermittelfreiheit
korrosionsbeständig
stufenlos klemmbar
mit und ohne Skalierung erhältlich
drei Hublängen ab Lager: 200, 400 und 600 mm
Form: |
|
Technische Daten | |||||
---|---|---|---|---|---|
F radial | N | 300 | |||
max. Ausleger bei Maximallast | mm | 66 | |||
max. Ausleger bei Nennlast 100 N | mm | 200 | |||
max. Verschiebkraft ohne Last | N | 10 | |||
max. Haltekraft | N | 100 | |||
max. Hublänge | mm | 850 |
Art.-Nr. mit Skalierung | ohne Spindel mit Spindel |
Hublänge [mm] |
|
---|---|---|---|
SETM-25-AWM-200-SC | ohne Spindel | 200 | |
SETM-25-AWM-400-SC | ohne Spindel | 400 | |
SETM-25-AWM-600-SC | ohne Spindel | 600 | |
SET-25-AWM-200-SC | mit TR-Spindel 10x2 | 200 | |
SET-25-AWM-400-SC | mit TR-Spindel 10x2 | 400 | |
SET-25-AWM-600-SC | mit TR-Spindel 10x2 | 600 |