Die Markierung von Industrieprodukten erfordert etwas Geschick. Die Östling Marking Systems GmbH entwickelte eine Anwendung, bei der es sich um eine All In One Laserstation zur Markierungen von Produkten aus unterschiedlichen Industriebereichen handelt. Die Schiebetür an der Laserstation ist von Hand zu betätigen und dient dem Zweck, Werkstücke schnell einlegen und wieder entnehmen zu können. Sie weist eine kompakte Bauweise auf und muss dicht und einfach zu bewegen sein. Dementsprechend müssen die Lager in einen geringen Bauraum passen und sollten teleskopierbar sein. Außerdem wünschte sich der Kunde leichte, leise und günstige Komponente für seine Anwendung. Zum Testen der verbauten Teile wurde nach einer Möglichkeit für Prototypen gefragt.
Zur Lösung der entsprechenden Anforderungen haben sich verschieden igus® Komponente bewährt. Es wurden keine Alternativen in Betracht gezogen, die Entscheidung für igus® lag klar auf der Hand. Für die Auf- und Abbewegung der Schiebetür wurden zwei drylin® W Teleskopführungen verbaut. Über eine Umlenkrolle wird innenliegend ein Gegengewicht eingesetzt, die in einer drylin® W Führung gelagert wird. Die dryspin® Gewindespindeln sorgen in den SLW Spindellineareinheiten für eine umkomplizierte Verstellung der Arbeitsfläche. Die Zusammenarbeit mit einem Außendienstmitarbeiter funktionierte einwandfrei: Besprechung der Situation, Auslegung der Möglichkeiten, sowie Erarbeitung der passenden Lösungen. Für Prototypen wurden Muster zur Verfügung gestellt.
Unser Experte Thorben Hendricks klärt mit Ihnen alle Fragen rund um das Thema dryspin Gewindetechnik. Einfach das Kontakformular ausfüllen und wir kümmern uns um Ihr Anliegen. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
► Kontaktaufnahme online anfragen
► Termin vereinbaren
► Experten-Support nach Wunsch telefonisch oder über Video-Chat-Funktion
► Kostenloses Muster bestellen