Immer mehr Häfen sind mit einem zunehmenden Umweltbewusstsein der Bevölkerung konfrontiert. Striktere Richtlinien zwingen die Häfen umweltverträglichere Technologien einzusetzen. Unsere maßgeschneiderten Energieführungssysteme zur Versorgung der Schiffe im Hafen mit Landstrom ermöglichen es, Luftverschmutzung, Lärm und Vibrationen zu reduzieren. Ein internationaler Standard stellt sicher, dass unterschiedliche Schiffstypen in den verschiedenen Häfen dieser Welt mit Landstrom versorgt werden können. Derzeit regelt die IEC 80005-1 die Landstromversorgung für Mittelspannung und die IEC 80005-3 die Versorgung für die Niederspannung.
Jeder Hafen ist einzigartig: Tide, Bauweise und Equipment unterscheiden sich von Hafen zu Hafen, von Terminal zu Terminal und von Schiff zu Schiff. Der Hafen fertigt jeden Tag wechselnde Schiffe mit unterschiedlicher Größe, Anlegeposition und Anforderung an die Ladung und Landstromversorgung ab. Reduktion des Planungsaufwands und effiziente Abfertigung sind entscheidend für den Erfolg des Hafens. Landstromanschlüsse müssen in diese hochdynamische Hafenwelt passen. Sie dürfen den Betrieb des Hafens nicht einschränken.
Anforderungen an die Landstromversorgung von Schiffen:
Seit vielen Jahren entwickelt und realisiert igus maßgeschneiderte Kabelzuführungssysteme für die maritime Branche. Unser Team steht weltweit mit Beratung, Planung, Montage, Inspektion und Ersatzteilservice für Sie bereit.
Flexibel und langlebig
Spezifisch oder universell
Sicher bei härtesten Bedingungen
Technik verbessern, Kosten senken – mit dem iMSPO bringen Sie endlich den Landstrom zum Schiff und nicht mehr das Schiff zum Landstrom. Dank einer einzelnen selbstfahrenden Steckdose lässt sich jedes Schiff an jeder beliebigen Anlegestelle anschließen. Sie erhalten volle Flexibilität und reduzieren gleichzeitig Installations- und Wartungskosten.
Erfahren Sie mehr über das System bei einer Live-Demonstration auf unserem Versuchsgelände gemeinsam mit unserem Branchen-Experten.
Verfahrwege von 800 m und mehr möglich
Bewährte Technologie, höhere Lebensdauer, kosteneffizient
Modularer Aufbau