igubal® Lagereinsätze

Lager mit igubal® Lagereinsätzen sind 80 % leichter als ihre Pendants aus Metall und trotzdem vergleichbar robust. Gleichzeitig sind sie um bis zu 40 % günstiger, im Betrieb zudem wirtschaftlicher. Die Lagereinsätze ermöglichen einen Trockenlauf ohne Schmierung und sind somit wartungsfrei
igubal® Lagereinsätze gibt es in verschiedenen Hochleistungskunststoffen mit jeweils unterschiedlichen Eigenschaften. Lieferbar sind die igubal® Lagereinsätze in den Maßreihen E und K. Die Toleranz im Innendurchmesser entspricht E10 (Die Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein). 



Lagereinsätze für metallische Steh-und Flanschlager

Dank ihrer Korrosionsbeständigkeit und Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Staub können diese Kalotten die Laufzeit Ihre Anwendungen steigern: Die Lebensdauer ist, vor allem in schmutziger Umgebung, bis zu 8-mal höher als mit Kugellagern.

Zum Online-Shop



Lagereinsätze in der Getränke- und Abfüllindustrie

Eine weltweit agierende Brauerei verwendet igubal Lagereinsätze in ihren Förderbändern. Durch die Installation von insgesamt über 400 Lagereinsätzen konnte der Kunde über 60% Kosten sparen.
 

Mehr erfahren



Unsere Werkstoffe für Lagereinsätze


Lagereinsatz iglidur J

iglidur® J

Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® J
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Lagereinsatz iglidur A350

iglidur® A350

Für die Lebensmittelindustrie

  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® A350
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG und FDA-konform

Lagereinsatz iglidur J3

iglidur® J3

Gute Medienbeständigkeit

  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® J3
  • Gute Medienbeständigkeit

Lagereinsatz iglidur J4

iglidur® J4

Low-Cost-Material

  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® J4
  • Low-Cost-Material

Lagereinsatz iglidur A180

iglidur® A180

Für den Nassbereich

  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® A180
  • Für den Nassbereich

Lagereinsatz iglidur ESD

iglidur® ESD

Elektrisch leitend

  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® ESD
  • Elektrisch leitend




Lagereinsätze mit Gehäuse


Kunststoff Stehlager mit Austauschkalotte

Kunststoff Stehlager mit Austauschkalotte

  • Kunststoff Stehlager als Alternative zu UC204 bis UC206
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Für hohe Belastungen

Kunststoff Flanschlager mit Austauschkalotte

Kunststoff Flanschlager mit Austauschkalotte

  • Kunststoff als Alternative zu UC204, 206 und 208
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Kostengünstig

Stehlager mit Gussgehäuse

Stehlager mit Gussgehäuse

  • UC204 bis UC206, UC208 und UC 210
  • Keine Schmierung erforderlich
  • Besonders robust für hohe Belastungen

Flanschlager mit Gussgehäuse

Flanschlager mit Gussgehäuse

  • UC204 bis UC206, UC208 und UC210
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Besonders robust

Kompaktes Stehlager mit Kunststoffgehäuse

Kompaktes Stehlager mit Kunststoffgehäuse

  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Platzsparend
  • Schnelle Montage

Kompaktes Flanschlager mit Kunststoffgehäuse

Kompaktes Flanschlager mit Kunststoffgehäuse

  • Abmessungsgleich zu gängigen Flanschlagern
  • Konstruktiv optimierte Bauform
  • Robust, nimmt hohe Lasten auf

Low-Cost Stehlager mit Blechgehäuse

Low-Cost Stehlager mit Blechgehäuse

  • PP204 bis PP206
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Kostengünstig

Low-Cost Flanschlager mit Blechgehäuse

Low-Cost Flanschlager mit Blechgehäuse

  • PFL204 bis PFL206
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Kostengünstig