Die Lackiererei ist eine sensible Umgebung. Keine Fremdkörper dürfen den Lack verunreinigen und der Explosionsschutz muss auch beachtet werden. Hierbei spielen die verarbeiteten Lacke eine Rolle, aber auch mit den richtig konstruierten Werkzeugen und Maschinen kann man Unfällen schon vorbeugen. Neben Energieketten aus besonders abriebarmem Material bieten wir deshalb auch mehrere Modelle aus leitfähigem ESD-Material an.
Die mehrdimensionale Energiezuführung triflex R sorgt seit ihrem Einbau vor über zwei Jahren für ein fehlerfreies Lackieren und damit für eine Verfügbarkeit des Lackieroboters rund um die Uhr. Durch die einfache Anbindung werden die Umrüstzeiten erheblich reduziert.
Diese Stellantriebe der ARIS Stellantriebe GmbH kommen als Klappenversteller in Lackierstraßen zum Einsatz. Hier ergibt sich durch die häufigen Zyklen allerdings eine hohe Belastung für die Gewindekomponenten. Komponenten aus unserem dryspin und iglidur Lagerportfolio schaffen hier Abhilfe.
Bestenend aus einer triflex R e-kette, komplett befüllt mit chainflex Leitungen und Schläuchen zur Versorgung mit Energie, Daten und Medien