Produkte für Laborgeräte

Egal ob Mikrotome, Zentrifugen, Capper und Decapper, Analysensysteme oder Pipettierroboter. Mess- und Analysegeräte sowie Maschinen für das Probenhandling in der medizinischen Diagnostik zeichnen sich durch das Bestreben nach immer höherer Automatisierung sowie seine hoch dynamischen aber gleichzeitig sehr kompakt gebauten Maschinen aus.
Unsere Linearachsen und Motoren, Energieketten, Zahnräder, Gewindesysteme und anderen Bauteile für labortechnische Geräte sind daher für höchste Geschwindigkeiten bei langer Lebensdauer ausgelegt.
Hierzu tragen z.B. unsere komplett schmier- und wartungsfreien Kunststoffbauteile oder die präzise und zuverlässige Lineartechnik, wie Linearmodule oder Spindeln bei.

Laborgeräte

Technik verbessern und Kosten senken: Unsere Top-Produkte für labortechnisches Equipment

drylin Portalsysteme

drylin Portalsysteme und Motoren

  • Schmiermittelfreie Linearachsen
  • Lange Lebensdauer, Präzision und hohe Zuverlässigkeit

Zahnräder

Kunststoffzahnräder

  • Keine Schmierung notwendig
  • Hohe Lebensdauer dank optimierter Werkstoffe
  • Auch individuelle Abmessungen möglich

Energiekette E2

Energieketten der Serie E2

  • Zur sicheren Leitungsführung
  • Hohe Stabilität bei leisem Lauf
  • Auf engstem Bauraum einsetzbar

dryspin

dryspin Muttern und Spindeln

  • Komplett schmier- und wartungsfreie Gewindetechnik
  • Geringe Reibwerte und hohe Lebensdauer

Kunststoffgleitlager iglidur

Kunststoffgleitlager

  • Korrosionsfrei und chemikalienbeständig
  • Wartungs- und schmierfrei
  • Verschleißfest, hohe Tragfähigkeit

3D-Druck

3D-gedruckte Bauteile

  • Individuelle Produkte aus dem 3D-Drucker
  • Hoch abriebfestes 3D-Druck Material
  • Schnell versandfähig mit online 3D-Druck Service


Erfolgreiche Anwendungen in der Labortechnik

Abfüllanlage für Reaktionsgefäße

Abfüllanlage im Labor

Bei den Zuführungen in dieser Abfüllanlage kam es auf absolute Präzision und Zuverlässigkeit an. Der Kunde setzt heute auf drylin Gewindetechnik, die durch einen niedrigen Reibwert im Trockenlauf und eine optimale Gleitpaarung überzeugt.

Mehr zu dieser Anwendung erfahren

Höchste Präzision in DNA-Diagnostik

DNA Diagnostik

Dieses Gerät zur DNA-Diagnostik erkennt Mutationen im Erbmaterial. Zum exakten Positionieren der Glasplatten mit DNA-Proben über einem Wärmetauscher setzt der Kunde auf einen drylin Spindellinertisch samt Motor.

Mehr zu dieser Anwendung erfahren

...und weitere Erfolgsgeschichten

Erfolgsgeschichten Medizintechnik

Entdecken Sie in dieser umfangreichen Auswahl an Anwendungsbeispielen, wie unsere Linearachsen, Energieketten, Gewindesysteme und andere Produkte in verschiedenen Laborgeräten zum Einsatz kommen.

Weitere Anwendungen entdecken

Whitepaper: Automatisierte Pipettiertechnik

Innovative Kunststofftechnologie in der modernen Analytik

Medizintechnische Hersteller suchen stets nach Werkstoffen und Lösungen, um unter den spezifischen Ansprüchen der Medizintechnik, Präzision und Hygiene einerseits, und unter den allgemeinen ökonomischen Aspekten, Produktivität und Kostendruck andererseits, das jeweils optimale Dosierungssystem für die immer komplexer werdenden Kudenwünsche zu produzieren. Kunststoffgleitlager von igus bieten entscheidende Vorteile, Gewicht, Kosten und den erforderlichen Bauraum zu verringern ...

Jetzt kostenloses PDF herunterladen

Gewinde in der Labor- und Medizintechnik

Technik verbessern & Kosten senken

▲ Tech Up: Schmier- und Wartungsfreiheit für den Einsatz in hygienesensiblen Bereichen
▼Cost Down: Bis zu 25 % geringerer Verschleiß und bis zu 30 % höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie

Hier entdecken

Medizintechnik-Musterbox

Kostenlose Musterbox für die Medizintechnik bestellen!

Testen Sie selbst unsere Energiezuführungssysteme und Lagertechnik für die Medizintechnik, die Ihre Technik verbessern und Kosten senken.

Musterbox jetzt bestellen

Weitere Informationen