Unser Experte Sebastian Wiederhold klärt mit Ihnen alle Fragen rund um die SHT-XY Kreuztische und die igus Antriebstechnik. Einfach Wunschtermin vereinbaren. Wir freuen uns auf Sie!
Bestellnr. | A -0,3 [mm] |
H [mm] |
E1 ±0,15 [mm] |
E2 ±0,15 [mm] |
Grund- länge lx [mm] |
Grund- länge ly [mm] |
R [mm] |
f [mm] |
lt ±0,1 [mm] |
tk [mm] |
ts [mm] |
tg |
kt [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-XY-12 | 85 | 56 | 70 | 73 | 145 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 | M8 | 6,4 |
SHT-XY-08 | 65 | 42 | 52 | 56 | 96 | 96 | 32 | 1,5 | 15,5 | 10 | 5,5 | M6 | 7 |
SHT-XY-12-PL | 85 | 56 | 70 | 73 | 145 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 | M8 | 6,4 |
SHT-XY-20-EWM-PL | 130 | 86 | 108 | 115 | 202 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | M10 | 8,6 |
Bestellnr. | sg |
d [mm] |
T |
l1 [mm] |
d1 Standard |
d1 alternativ |
l2 [mm] |
d2 Standard |
d2 alternativ |
ha1 [mm] |
ha2 [mm] |
W ha2-ha1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-XY-12 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 6h9 | 17 | 6h9 | 18 | 38 | 20 | |
SHT-XY-08 | M5 | 8 | TR6x2/TR6,35x2,54 | 15,5 | TR6x2/TR6,35x2,54 | 5 | 15 | 5 | 13 | 29 | 16 | |
SHT-XY-12-PL | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 6h9 | 17 | 6h9 | 18 | 38 | 20 | |
SHT-XY-20-EWM-PL | M8 | 20 | TR18x4 | 26 | TR18x4 | - | 26 | 12h9 | 23 | 63 | 40 |
Das Handrad der y-Achse kann links oder rechts montiert bestellt werden.
Links: SHT-XY-12-AWM-L-200-300 für 200 mm Hublänge in x-Richtung und 300 mm in y-Richtung.
Rechts: SHT-XY-12-AWM-R-200-300 für 200 mm Hublänge in x-Richtung und 300 mm in y-Richtung
Ob Gleichstrom-, Spindelschritt- oder EC/BLDC-Motoren: igus gibt mit seinem breit aufgestellten Motoren-Shop die Möglichkeit, Linearachssysteme mit den passenden Motorenlösungen auszustatten. In Kombination mit drylin Linearachsen, die komplett einbau- und anschlussfertig bestellbar sind, können ganze Handlingsysteme konfiguriert werden. Mit den leistungsstarken Motoren lösen Sie verschiedenste Probleme in der elektrischen Antriebstechnik.
Alle Lagerstellen der drylin® Antriebseinheiten werden mit schmiermittel und wartungsfreien igus® Hochleistungs polymeren ausgestattet. Verfügbar sind optional Materialien für Anwendungen in Hochtemperaturbereichen bis +180 °C (iglidur® X, Baureihe SHTES) sowie für FDA-konforme Umgebungen (iglidur® A180).
Alle drylin® SHT-ESLinearmodule werden mit selbsthemmenden Trapezgewindespindeln aus Edelstahl geliefert. Auf Anfrage kann auch aus hartbeschichtetem Aluminium. Die Baureihe kann auch optional mit Steilgewindespindeln aus Edelstahl konfiguriert werden. Erreichbar sind hierdurch deutlich höhere Steigungen und Verfahrgeschwindigkeiten, jedoch entfällt hier die Selbsthemmung.